
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

TSXCDP303
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Этот соединительный кабель входит в ассортимент Modicon Premium, представляющий собой предложение ПЛК для применения в технологических процессах, решениях высокой доступности и безопасности. Этот кабель оснащен 20-контактными соединителями HE10 на обоих концах модуля и ПЛК. Длина кабеля составляет 3 метра. Этот кабель обеспечивает связь между пассивным соединительным клеммным блоком ABE7 и приводами, датчиками и реле. Этот кабель имеет оболочку ПВХ. Он предназначен для подключения вспомогательного основания ABE7H16R20. Продукты Modicon Premium обеспечивают эффективную работу в многозадачном режиме. Продукты Modicon Премиум-класса специально разработаны для сложных и специальных машин, производственных процессов и инфраструктуры.
Серия | Modicon Premium |
---|---|
наименование аксессуара/отдельной детали | Соединительный кабель |
Тип аксессуара/отдельной детали | Соединительный кабель |
Категория - аксессуар/отдельная деталь | Соединительные принадлежности |
Назначение аксессуара/отдельной детали | Дополнительный клеммный блок ABE7H16R20 |
Совместимость продукта | TSXCTY4A TSXCFY21 TSXCTY2C TSXCAY TSXCCY1128 TSXCFY11 TSXCTY2A |
---|---|
Длина | 3 m |
электрическое соединение | 1 разъем HE10, 20 каналов для сторона модуля 1 разъем HE10, 20 каналов для сторона ПЛК |
сечение провода | 0,324 mm² |
Калибр AWG | AWG 22 |
Вес нетто | 0,41 kg |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 4,500 cm |
Package 1 Width | 20,000 cm |
Package 1 Length | 22,000 cm |
Вес упаковки | 467,000 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 10 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 4,975 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.