
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

TSXCDP501
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | Modicon Premium |
---|---|
наименование аксессуара/отдельной детали | Готовый кабель |
Тип аксессуара/отдельной детали | Соединительный кабель |
Категория - аксессуар/отдельная деталь | Соединительные принадлежности |
Назначение аксессуара/отдельной детали | Сервопривод ПЛК Modicon Premium |
Совместимость продукта | TSXCCY1128 TSXCTY4A TSXCFY11 TSXCTY2A TSXCTY2C TSXCFY21 |
---|---|
Длина | 5 m |
электрическое соединение | 1 изолированный разъем HE10, 20 каналов для сторона модуля Свободный конец с 4 проводами с цветов. маркировкой для сторона ПЛК |
сечение провода | 0,324 mm² |
Калибр AWG | AWG 22 |
Вес нетто | 0,66 kg |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 6,000 cm |
Package 1 Width | 22,900 cm |
Package 1 Length | 23,700 cm |
Вес упаковки | 725,000 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 8 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 6,100 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.