braking resistor - 100 Ohm - 100 W - cable 2 m - IP65
VW3A7608R20
Снято с производства:1 нояб. 2020 г.
нет замены для VW3A7608R20. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Environmental Data
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.