
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

VW3A8306DRC
Для клеммы с винтовыми зажимами
Сопротивление оконечного резистора 120 Ом
Емкость оконечной нагрузки 1nF
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Терминатор линии обеспечивает интеграцию вашего продукта в последовательное соединение Modbus. Он оснащен сопротивлением 120 Ом и винтовыми клеммными соединениями.
Серия | Masterpact NT Altivar Masterpact NW |
---|---|
Тип шины | Modbus |
Категория - аксессуар/отдельная деталь | Аксессуары присоединений |
Тип аксессуара/отдельной детали | Оконечная нагрузка линии |
Назначение аксессуара/отдельной детали | Винтовой зажим |
Количество в одном комплекте | Комплект из 2 шт. |
Совместимость серий продукта | Altivar 31 Altistart 48 Lexium SD3 Altivar 312 Altivar 31C Compact NSX DC & DC PV PowerPact Multistandard |
---|---|
Протокол порта связи | Modbus |
Активное сопротивление конечной нагрузки | 120 Ом |
Емкость конечной нагрузки | 1 нФ |
Вес нетто | 0,2 kg |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 1,000 cm |
Package 1 Width | 10,000 cm |
Package 1 Length | 10,000 cm |
Вес упаковки | 8,000 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 100 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 1,454 kg |
Unit Type of Package 3 | P06 |
Number of Units in Package 3 | 800 |
Package 3 Height | 75,000 cm |
Package 3 Width | 60,000 cm |
Package 3 Length | 80,000 cm |
Package 3 Weight | 21,632 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Use Again
Возврат
Нет
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.