+ 4
БЛОК УПРАВЛ. ПУСТОЙ 4 КНОПОЧН.
XALG04
Пустые корпуса для установки клиентом
Механическое сопротивление
Соответствует стандартам IEC/EN 60947-1 и IEC/EN 60947-5-1
Высокая стойкость к воздействию давления при очистке
Простота установки
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
2 kg CO2 eq.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
Расчет потенциала переработки основан на сценарии «Франция — детали измельчаются» из TR62635 с учетом всех деталей в продукте и переработки материалов. Мы понимаем, что это не всегда позволяет сравнивать наши предложения с предложениями других конкурентов на рынке, и ждем публикации общего стандарта в конце 2026 года.
18
Возврат
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет