+ 6
Аварийная остановка, пластик, красный грибовидный Ø40, Ø22, тригерного действия повернуть для возврата, 1 НО + 1 НЗ
XB5AS8445
Широкий модульный ассортимент для обеспечения безопасности машин и операторов
Предназначен для установки в 22-миллиметровый вырез или на станцию Harmony XAPK, обеспечивая совместимость с оборудован.
Типы с подсветкой повышают эффективность работы оператора за счет сокращения времени простоя на производстве
Эргономичный дизайн для аварийного срабатывания в различных условиях
Большой набор аксессуаров: круглые надписи, светящиеся кольца с надписями для использования в суровых условиях
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
0.8 kg CO2 eq.
Use Better
Average percentage of recycled plastic content
Minimum post-consumer or post-industrial recycled thermoplastic content out of the total mass of plastic in the product.
13 %
Average percentage of recycled metal content
Minimum post-consumer or post-industrial recycled metal content out of the total mass of metal in the product.
22 %
Use Longer
Индекс ремонтопригодности продукта
Inspired by the French repair index and EN 45 554. Only qualified personnel should install, replace, or service this equipment.
A
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
Расчет потенциала переработки основан на сценарии «Франция — детали измельчаются» из TR62635 с учетом всех деталей в продукте и переработки материалов. Мы понимаем, что это не всегда позволяет сравнивать наши предложения с предложениями других конкурентов на рынке, и ждем публикации общего стандарта в конце 2026 года.
21
Возврат
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет