+ 8
Сигнальная лампа, пластик, белый, Ø22, гладкая линза со встроенным светодиодом, 24 V AC/DC
XB5AVB1
Универсальный светодиодный блок, используемый для всех цветов
Повышенная интенсивность цвета и яркость
Быстрая и простая сборка и разборка
Надежность, необходимая для работы в тяжелых условиях
Различные типы соединений: винтовой зажим, соединитель, разъем Faston, пружинный зажим или печатная плата
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
19 kg CO2 eq.
Use Better
Average percentage of recycled plastic content
Minimum post-consumer or post-industrial recycled thermoplastic content out of the total mass of plastic in the product.
21 %
Average percentage of recycled metal content
Minimum post-consumer or post-industrial recycled metal content out of the total mass of metal in the product.
7 %
Use Longer
Индекс ремонтопригодности продукта
Inspired by the French repair index and EN 45 554. Only qualified personnel should install, replace, or service this equipment.
A
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
Расчет потенциала переработки основан на сценарии «Франция — детали измельчаются» из TR62635 с учетом всех деталей в продукте и переработки материалов. Мы понимаем, что это не всегда позволяет сравнивать наши предложения с предложениями других конкурентов на рынке, и ждем публикации общего стандарта в конце 2026 года.
22
Возврат
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет