+ 4
ПУЛЬТ РАДИОУПР.КРАНОМ, 6 НАПР.,2 ДОП.КН.
ZART8LS
Комплексные инновационные решения по управлению кранами для повышения эффективности работы машин и крановщиков
Простая модульная конструкция с высокой эффективностью сокращает время простоя при установке и обслуживании
Беспроводная передача позволяет удаленному управлению передавать устойчивый сигнал, команды и информацию
Подходит для установки в тяжелых условиях эксплуатации или вне помещений благодаря степени защиты IP65
Широкий диапазон рабочих температур от -20°C до 55°C обеспечивает универсальность использования продукта
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
15 kg CO2 eq.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
Расчет потенциала переработки основан на сценарии «Франция — детали измельчаются» из TR62635 с учетом всех деталей в продукте и переработки материалов. Мы понимаем, что это не всегда позволяет сравнивать наши предложения с предложениями других конкурентов на рынке, и ждем публикации общего стандарта в конце 2026 года.
6
Возврат
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет