Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб




+ 5
ZB4RTA2
Цвет толкателя или линзы:
Маркировка:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
32
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Longer
Индекс ремонтопригодности продукта
A
Use Again
Возврат
Нет
Это устройство представляет собой утопленную, беспроводную безбатарейную металлическую кнопку (диаметр 22 мм). Он оснащен черной крышкой. Каталожный номер ZB4RTA2 включает передатчик, снабженный крепежной втулкой, и головку кнопки с пружинным возвратом и прикрепленный колпачок. Крышка собрана на заводе-изготовителе и не может быть снята. Передатчик и приемник обмениваются данными по радиоканалу частотой 2,4 ГГц (в произвольном диапазоне) Zigbee Green Power. Максимальное расстояние срабатывания между передатчиком и приемником в свободном поле составляет до 100 м. Он ударопрочный, пыле-прочный, водостойкий и вибростойкий благодаря своим параметрам IK03, IP66, IP67, IP69 и IP69K. Эта головка кнопки идеально подходит для ситуаций, когда для правильной работы процесса или машины требуются быстрые действия. Беспроводные интерфейсы и интерфейсы без аккумулятора используются в коммунальных системах зданий (автоматические двери, освещение и т. д.) и промышленных приложениях (конвейерные системы, автомобильное производство, металлургическая промышленность, логистика, продукты питания и напитки). Он соответствует различным соглашениям по радиооборудованию, таким как ANATEL, ARIB T66, FCC, ICASA и RSS, а также стандартам CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1 и UL 508. Линейка беспроводных и безбатарейных интерфейсов Harmony XB5R предназначена для различных коммунальных и промышленных объектов.
Серия | Harmony XB5 |
---|---|
Тип продукта | Беспроводной и безбатарейный передатчик |
Краткое название устройства | XB5R |
материал окантовки | Хромированный металл |
материал крепежной основы | Zamak |
монтажный диаметр | 22 mm |
Частота передачи | 2405 мг |
emission class | 5M00G7W |
тип антенны | Ненаправленная |
форма головки сигнального блока | Круглая |
---|---|
тип рукоятки | Подпружиненная кнопка с передатчиком |
параметры управляющего устройства | Черный потайной |
Максимальная потребляемая мощность в Вт | 1 mW |
Количество каналов | 16 |
способ модуляции | O-QPSK |
диапазон | 5 мг |
коэффициент усиления антенны | 0 дБ |
Глубина встраивания | 42 mm |
общая высота CAD | 41,5 mm |
общая ширина CAD | 30 mm |
общая высота CAD | 43 mm |
Вес нетто | 0,045 kg |
рабочий ход | 4,3 mm (полный ход) |
рабочая сила | 10 Н изменение коммутационного состояния |
Механическая стойкость | Стойкость к свободному падению 1000 мм в соответствии с IEC 60068-2-32 |
Стандарты | CSA C22.2 № 14 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 UL 508 |
соглашение по радиооборудованию | ANATEL ARIB T66 FCC ICASA RSS |
протокол порта обмена данными | Zigbee экологически чистая энергия в 2,4 ГГц в соответствии с IEEE 802.15.4 |
макс. дальность обнаружения | 100 m В свободном поле 25 m Передатчик в пластиковом корпусе типа XAL D и приемник в металлическом корпусе 300 m Передатчик в корпусе типа XAL D и приемник в металлическом корпус и используемая антенна - реле |
время исследования | 2 ms |
время срабатывания | <2 мс |
мощность выброса | 3 mW |
способ установки | Зафиксировать винт под головкой: 0,8…1,2 Н·м |
код состава электрической части | PW1 |
Защитное исполнение | TH |
---|---|
Температура окружающей среды при хранении | -40…70 °C |
Температура окружающей среды | -40…70 °C |
Относительная влажность | 95 % в -40…70 °C без образования конденсата |
Степень защиты IP | IP66 в соответствии с IEC 60529 (лицевая панель) IP67 в соответствии с IEC 60529 (лицевая панель) IP69 в соответствии с IEC 60529 (лицевая панель) IP69K в соответствии с IEC 60529 (лицевая панель) |
Степень ударостойкости IK | IK03 conforming to IEC 50102 |
Механическая износостойкость | 1000000 циклы |
ударопрочность | 25 gn (продолжительность = 6 ms) для 6000 ударов в соответствии с IEC 60068-2-27 30 gn (продолжительность = 18 ms) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 ms) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 |
Виброустойчивость | 5 gn (f= 11…500 дюйм) conforming to IEC 60068-2-6 +/- 10 мм (f= 2…11 дюйм) conforming to IEC 60068-2-6 |
Электромагнитная совместимость | Испытание стойкости к с электролитическому разряду - test level: 8 кВ (через воздух, (на изолированных частях)) conforming to МЭК 61000-4-2 Испытание стойкости к с электролитическому разряду - test level: 4 кВ (при контакте, на металлических частях) conforming to МЭК 61000-4-2 Восприимчивость к электромагнитным полям - test level: 20 V/m (80...3000 МГц) conforming to МЭК 61000-4-3 Восприимчивость к электромагнитным полям - test level: 6 V/m (3000...6000 MHz, distance = 20 m) conforming to МЭК 61000-4-3 |
Сертификаты | ГОСТ C-Tick UL BT 2006/95/EC CSA |
Директивы | 1999/5/EC - директива R&TTE 2004/108/EC - электромагнитная совместимость |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 3,0 cm |
Package 1 Width | 5,6 cm |
Package 1 Length | 8,4 cm |
Вес упаковки | 94,0 g |
Unit Type of Package 2 | S01 |
Number of Units in Package 2 | 25 |
Package 2 Height | 15,0 cm |
Package 2 Width | 15,0 cm |
Package 2 Length | 40,0 cm |
Package 2 Weight | 2,534 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
32
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Номер SCIP
E1d47e89-a4e1-4f33-a0c0-2fe5c9179aa4
Регламент REACh
Use Longer
Индекс ремонтопригодности продукта
A
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Wireless and Batteryless Pushbutton - Transmitter
With Metal Pushbutton without Cap
e: panel thickness 1 to 6 mm / 0.039 to 0.24 in.
Transmitter Mounting
Transmitter Clearance in Free Field Unobstructed
(1): Receiver
(2): Transmitter
Transmitter Clearance in a Metal Enclosure
(1): Metal enclosure
(2): Transmitter
The range is reduced if the transmitter is placed in a metal enclosure (reduction factor:approx 10%)
Glass window | 10...20 % |
Plaster wall | 30...45 % |
Brick wall | 60 % |
Concrete wall | 70...80 % |
Metal structure | 50...100 % |
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.