Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
0
БЕСПРОВОДНАЯ КНОПКА С ЗЕЛЕНЫМ ТОЛКАТЕЛЕМ ZB4RTA3

ZB4RTA3

Цвет толкателя или линзы:

Маркировка:

Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
32
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Да
Use Longer
Индекс ремонтопригодности продукта
information_stroke
Inspired by the French repair index and EN 45 554. Only qualified personnel should install, replace, or service this equipment.
A
Use Again
Возврат
information_stroke
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет
Описание
arrow2_down
Эта беспроводная безбатарейная головка кнопки передатчика идеально подходит для ситуаций, когда требуются быстрые действия для правильной работы процесса или машины, или когда перемещение оператора требует максимальной эргономики. Он хорошо различим на расстоянии благодаря своему светлому цвету. Он ударопрочен, пыленепроницаем, водоустойчив и виброустойчив благодаря своему классу IP30 и IP65, что делает его идеальным вариантом для работы в тяжелых условиях эксплуатации. Оно легко комбинируется с различными блоками контактов Harmony для выполнения большого числа функций управления. Колпачок зеленый.
Спецификации
arrow2_down
Основные характеристики
СерияHarmony XB5
Тип продуктаБеспроводной и безбатарейный передатчик
Краткое название устройстваXB5R
материал окантовкиХромированный металл
материал крепежной основыZamak
монтажный диаметр22 mm
Частота передачи2405 мг
emission class5M00G7W
тип антенныНенаправленная
Дополнительные характеристики
форма головки сигнального блокаКруглая
тип рукояткиПодпружиненная кнопка с передатчиком
параметры управляющего устройстваЗеленый потайной
Максимальная потребляемая мощность в Вт1 mW
Количество каналов16
способ модуляцииO-QPSK
диапазон5 мг
коэффициент усиления антенны0 дБ
Глубина встраивания42 mm
общая высота CAD41,5 mm
общая ширина CAD30 mm
общая высота CAD43 mm
Вес нетто0,045 kg
рабочий ход4,3 mm (полный ход)
рабочая сила10 Н изменение коммутационного состояния
Механическая стойкостьСтойкость к свободному падению 1000 мм в соответствии с IEC 60068-2-32
СтандартыCSA C22.2 № 14
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
UL 508
соглашение по радиооборудованиюANATEL
ARIB T66
FCC
ICASA
RSS
протокол порта обмена даннымиZigbee экологически чистая энергия в 2,4 ГГц в соответствии с IEEE 802.15.4
макс. дальность обнаружения100 m В свободном поле
25 m Передатчик в пластиковом корпусе типа XAL D и приемник в металлическом корпусе
300 m Передатчик в корпусе типа XAL D и приемник в металлическом корпус и используемая антенна - реле
время исследования2 ms
время срабатывания<2 мс
мощность выброса3 mW
способ установкиЗафиксировать винт под головкой: 0,8…1,2 Н·м
код состава электрической частиPW1
Условия эксплуатации
Защитное исполнениеTH
Температура окружающей среды при хранении-40…70 °C
Температура окружающей среды-40…70 °C
Относительная влажность95 % в -40…70 °C без образования конденсата
Степень защиты IPIP66 в соответствии с IEC 60529 (лицевая панель)
IP67 в соответствии с IEC 60529 (лицевая панель)
IP69 в соответствии с IEC 60529 (лицевая панель)
IP69K в соответствии с IEC 60529 (лицевая панель)
Степень ударостойкости IKIK03 conforming to IEC 50102
Механическая износостойкость1000000 циклы
ударопрочность25 gn (продолжительность = 6 ms) для 6000 ударов в соответствии с IEC 60068-2-27
30 gn (продолжительность = 18 ms) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
50 gn (продолжительность = 11 ms) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
Виброустойчивость5 gn (f= 11…500 дюйм) conforming to IEC 60068-2-6
+/- 10 мм (f= 2…11 дюйм) conforming to IEC 60068-2-6
Электромагнитная совместимостьИспытание стойкости к с электролитическому разряду - test level: 8 кВ (через воздух, (на изолированных частях)) conforming to МЭК 61000-4-2
Испытание стойкости к с электролитическому разряду - test level: 4 кВ (при контакте, на металлических частях) conforming to МЭК 61000-4-2
Восприимчивость к электромагнитным полям - test level: 20 V/m (80...3000 МГц) conforming to МЭК 61000-4-3
Восприимчивость к электромагнитным полям - test level: 6 V/m (3000...6000 MHz, distance = 20 m) conforming to МЭК 61000-4-3
СертификатыBT 2006/95/EC
C-Tick
UL
ГОСТ
CSA
Директивы1999/5/EC - директива R&TTE
2004/108/EC - электромагнитная совместимость
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Кол-во едениц в упаковке1
Package 1 Height5,3 cm
Package 1 Width3,4 cm
Package 1 Length8,7 cm
Вес упаковки93,0 g
Unit Type of Package 2S01
Number of Units in Package 225
Package 2 Height15,0 cm
Package 2 Width15,0 cm
Package 2 Length40,0 cm
Package 2 Weight2,523 kg
Гарантия на оборудование
Гарантия18 months
arrow2_down
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Воздействие на окружающую среду
Use Better
Материалы и упаковка
Use Longer
Продление срока службы
Use Again
Повторная сборка и повторное производство
Dimensions Drawings
arrow2_down
Wireless and Batteryless Pushbutton - Transmitter
With Metal Pushbutton without Cap


e: panel thickness 1 to 6 mm / 0.039 to 0.24 in.


Mounting and Clearance
arrow2_down
Transmitter Mounting



Transmitter Clearance in Free Field Unobstructed


(1): Receiver

(2): Transmitter


Transmitter Clearance in a Metal Enclosure


(1): Metal enclosure

(2): Transmitter

The range is reduced if the transmitter is placed in a metal enclosure (reduction factor:approx 10%)

Glass window

10...20 %

Plaster wall

30...45 %

Brick wall

60 %

Concrete wall

70...80 %

Metal structure

50...100 %


Документы
arrow2_down
Программное обеспечение и прошивка
arrow2_down

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.