Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
0
Контактный блок

ZB6E2B

Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Да
Use Again
Возврат
information_stroke
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет
Описание
arrow2_down
Harmony ZB6E2B - контактный блок с одним контактом для головки и одним нормально замкнутым разъемом. Оно входит в состав монолитных пластиковых нажимных кнопок, переключателей и сигнальных ламп Harmony XB6 диаметром 16 мм.
Спецификации
arrow2_down
Основные характеристики
СерияHarmony XB6
Тип продуктаБлок контактов
Краткое название устройстваZB6
минимальная партия для продажи10
Тип контактов1 Н.З.
Работа контактовМедленное размыкание
тип блока контактовОдиночный
соединения – клеммыРазъем Faston
Материал контактовСеребряный сплав (Ag/Ni)
Дополнительные характеристики
Описание зажимов ISO n°1(1-2)NC
Вес нетто0,004 kg
прямое размыканиеС в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение K
рабочий ход1 mm (Н.З. изменение коммутационного состояния)
3,5 mm (полный ход)
рабочая сила2,5 Н Н.З. изменение коммутационного состояния
Механическая износостойкость5000000 циклы
Защита от короткого замыкания6 A плавкая вставка тип gG
[Ui] номинальное напряжение изоляции250 миля (степень загрязнения 3) в соответствии с IEC 60947-1
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на4 кВ в соответствии с IEC 60947-1
[Ie] номинальный рабочий ток3 A в 120 В, AC-15, B300
1,5 A в 240 В, AC-15, B300
0,1 A в 250 В, DC-13, R300
0,22 A в 125 В, DC-13, R300
электрическая износостойкость1000000 циклы, AC-15 в 230 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
1000000 циклы, DC-13 в 230 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
электрическая надежность МЭК 60947-5-4Λ = 10exp(-8) в 5 В и 1 мА с уровнем достоверности 90 % в соответствии с IEC 60947-5-4
Условия эксплуатации
Защитное исполнениеTC
Температура окружающей среды при хранении-40…70 °C
Температура окружающей среды-25…70 °C
Степень защиты IPIP20 в соответствии с IEC 60529
СтандартыUL 508
JIS C 4520
IEC 60947-5-1
JIS C 852
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 № 14
СертификатыГОСТ
CSA
UL
CCC
Виброустойчивость+/- 3 мм (f= 2…500 дюйм) conforming to IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 дюйм) conforming to IEC 60068-2-6
ударопрочность30 gn (продолжительность = 18 ms) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
50 gn (продолжительность = 11 ms) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Кол-во едениц в упаковке1
Package 1 Height2,200 cm
Package 1 Width6,500 cm
Package 1 Length3,200 cm
Вес упаковки2,000 g
Unit Type of Package 2BB1
Number of Units in Package 210
Package 2 Height2,200 cm
Package 2 Width6,500 cm
Package 2 Length3,200 cm
Package 2 Weight28,000 g
Unit Type of Package 3S01
Number of Units in Package 3400
Package 3 Height15,000 cm
Package 3 Width15,000 cm
Package 3 Length40,000 cm
Package 3 Weight1,354 kg
Гарантия на оборудование
Гарантия18 months
arrow2_down
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Воздействие на окружающую среду
Use Better
Материалы и упаковка
Use Again
Повторная сборка и повторное производство
Dimensions Drawings
arrow2_down
Body for Pilot Light
Dimensions


b 13.5 mm/0.53 in.


Документы
arrow2_down
Программное обеспечение и прошивка
arrow2_down

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.