




ZBRN2
Тип продукта:
Серия | Harmony |
---|---|
Тип продукта | Harmony Hub wireless/Serial Line gateway |
Краткое название устройства | ZBRN2 |
Специальная область применения продукта | Экосистема беспроводных устройств Schneider Electric |
Функция модуля | Zigbee green power concentrator |
протокол порта обмена данными | Modbus client application |
тип антенны | Интегральная |
частота передачи | 2405…2480 мг |
Maximum radio communication distance | 100 m В свободном поле 250 m if a relay antenna is located between the transmitter and Harmony Hub 60 m if an external antenna is connected to Harmony Hub 25 m with Harmony Hub installed in a metal housing or in a closed metal enclosure |
---|---|
Radio response time | <30 мс |
Radio channels utilisation | <= 60 devices |
[Us] номинальное напряжение сети | 24...240 В пер./пост. ток 50/60 Гц - 10...10 % |
Стойкость к кратковременным исчезновениям | 10 ms |
Максимальная потребляемая мощность в Вт | 4 W пер./пост. тока |
отключающая способность | 15 W |
отключающая способность | 750 VA |
Частота тока цепи управления | 50...60 Hz +/- 10 % |
Защита от короткого замыкания | 16 A автом. выкл. GB2 |
рабочее положение | Любое положение |
Монтажная опора | 35 мм симметричная DIN-рейка в соответствии с IEC 60715 Монтажная плата |
электрическое соединение | 1-жильный кабель 0,2…4 mm² - AWG 24...AWG 12 - жесткий кабель - Без наконечника в соответствии с IEC 60947-1 2-жильный кабель 0,2…1,5 mm² - AWG 24...AWG 16 - жесткий кабель - Без наконечника в соответствии с IEC 60947-1 1-жильный кабель 0,2…0,75 mm² - AWG 24…AWG 14 - гибкий - С кабельным наконечником в соответствии с IEC 60947-1 2-жильный кабель 0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 18 - гибкий - С кабельным наконечником в соответствии с IEC 60947-1 |
момент затяжки | 0,35…0,4 Н·м в соответствии с IEC 60947-1 0,35…0,40 Н·м в соответствии с IEC 60947-1 |
материал корпуса | Самозатухающий пластик |
светодиодный индикатор состояния | 1 светодиод Зеленый для питание включено 1 светодиод желтый для сеть обмена данными 5 светодиодов Красный для Функциональный режим: 1 светодиод зеленый и желтый для Сигнал приема |
номинальное кратковременно выдерживаемое | 1,5 кВ 50 Гц в соответствии с IEC 60947-5-1 |
Номинальное импульсное допустимое напряже | 4 кВ |
выдерживаемая импульсная помеха | 1 кВ дифференциальн. режим в соответствии с МЭК 61000-4-5 2 кВ общий режим в соответствии с МЭК 61000-4-5 |
Ширина | 122 mm |
Высота | 90 mm |
Глубина | 60 mm |
Вес нетто | 0,27 kg |
коэффициент усиления антенны | 0 дБ |
тип встроенных клемм | 1 изолированный последовательный каннал 2 x RJ45 параллельно ведомое устройство Modbus ведомое устройство Modbus RTU асинхронный в полосе модуляции RS485, полудуплекс, 1,2...115,2 кбод, 2 экранированных витых пары |
оборудование для хранения данных | SD-карта |
Топология | Устройства, соединенные шлейфом или звездой |
формат данных | 7 или 8 бит, 1 или 2 стоповых |
Четность | Нет Четный Нечетный |
соглашение по радиооборудованию | ANATEL, Тип III в соответствии с ETSI EN 301 489-3 FCC, Категория 2 в соответствии с ETSI EN 300 440-1 ICASA RSS, Категория 1 в соответствии с ETSI EN 300 440-1 SRRC |
---|---|
Сертификаты | ГОСТ CE UL C-Tick CSA CCC |
Директивы | 2006/95/EC - директива по низкому напряжению 2004/108/EC - электромагнитная совместимость 1999/5/EC - директива R&TTE |
Стандарты | CSA C22.2 № 14 IEC 62311 IEC 61131-2 ETSI EN 300 440-2 ETSI EN 300 328 IEC 60950-1 UL 508 |
Температура окружающей среды при хранении | -40…70 °C |
относительная влажность | 90 % в -25…55 °C, без образования конденсата в соответствии с ETSI EN 300 440-1 |
Высота над уровнем моря | 0...2000 м |
Высота хранения | 0…3000 m |
виброустойчивость | +/- 3,5 мм (f = 5…14 дюйм) в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (f = 5…150 дюйм) монтаж на панели в соответствии с IEC 60068-2-6 2 gn (f = 8…150 дюйм) на DIN-рейке в соответствии с IEC 60068-2-6 |
ударопрочность | 10 gn (продолжительность = 16 ms) для 6000 ударов в соответствии с IEC 60068-2-27 |
Степень защиты IP | IP20 в соответствии с IEC 60529 (корпус) IP20 (зажимы) |
Степень загрязнения | 2 в соответствии с IEC 60664-1 |
Электромагнитная совместимость | Тест на стойкость к импульсному перенапряжению 1,2/50 мк - test level: 1 кВ (дифференциальн. режим) conforming to МЭК 61000-4-5 Тест на стойкость к импульсному перенапряжению 1,2/50 мк - test level: 2 кВ (общий режим) conforming to МЭК 61000-4-5 Стойкость к кратковременным исчезновениям и провалам - test level: 10 мс conforming to IEC 61000-4-11 |
электрическая прочность изоляции | 3000 миля между входом и выходом пер. ток 4250 миля между входом и выходом Постоянного тока 1500 миля между входом и землей пер. ток 2150 миля между входом и землей Постоянного тока |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 7,300 cm |
Package 1 Width | 9,600 cm |
Package 1 Length | 13,000 cm |
Вес упаковки | 308,000 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 10 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 3,519 kg |

For your information existing access point product is now named “Harmony Hub”
Harmony Hub is installed according to its vertical axis
(1) Transmitter
(2) Harmony Hub
(1) Transmitter
(3) Harmony Hub in a metal enclosure
(4) Relay antenna
(1) Transmitter
(2) External antenna
(3) Harmony Hub in a metal enclosure
The range is reduced if the transmitter is placed in a metal enclosure (reduction factor : approx 10%)
Glass window | 10...20 % |
Plaster wall | 30...45 % |
Brick wall | 60 % |
Concrete wall | 70...80 % |
Metal structure | 50...100 % |
(1) PLC or other devices
(2) Power supply or other devices
(1) Wire sizes for Power Supply terminals (L/+, N/-)
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.