
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб



ZBRN32
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Данное изделие является частью линейки Harmony XB5R, представляющей собой точку беспроводного доступа. имеется 4 дисплея, 5 светодиодов и поставляется с 2 RJ45-24...240В перем./пост. тока. Он соответствует директивам, таким как REACh, касающимся защиты окружающей среды.
Серия | Harmony |
---|---|
Тип продукта | Беспроводная точка доступа |
Краткое название устройства | ZBRN2 |
Специальная область применения продукта | Интерфейс к ПЛК |
Функция модуля | Моностабильный |
Radio response time | <30 мс После клика передатчика |
---|---|
[Us] номинальное напряжение сети | 24...240 В пер./пост. ток 50/60 Гц - 10...10 % |
Стойкость к кратковременным исчезновениям | 10 ms |
Максимальная потребляемая мощность в Вт | 4 W пер./пост. тока |
отключающая способность | 15 W |
отключающая способность | 750 VA |
Частота тока цепи управления | 50...60 Hz +/- 10 % |
Защита от короткого замыкания | 16 A автом. выкл. GB2 |
номинальное кратковременно выдерживаемое | 1,5 кВ 50 Гц в соответствии с IEC 60947-5-1 |
Номинальное импульсное допустимое напряже | 4 кВ |
выдерживаемая импульсная помеха | 1 кВ дифференциальн. режим в соответствии с МЭК 61000-4-5 2 кВ общий режим в соответствии с МЭК 61000-4-5 |
Ширина | 122 mm |
Высота | 90 mm |
Глубина | 60 mm |
Вес нетто | 0,27 kg |
Сертификаты | ГОСТ C-Tick UL CE CSA CCC |
---|---|
Директивы | 2006/95/EC - директива по низкому напряжению 1999/5/EC - директива R&TTE 2004/108/EC - электромагнитная совместимость |
Стандарты | IEC 62311 IEC 60950-1 ETSI EN 300 328 CSA C22.2 № 14 ETSI EN 300 440-2 UL 508 IEC 61131-2 |
Маркировка | СЕ |
Температура окружающей среды при хранении | -40…70 °C |
виброустойчивость | +/- 3,5 мм (f = 5…14 дюйм) в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (f = 5…150 дюйм) монтаж на панели в соответствии с IEC 60068-2-6 2 gn (f = 8…150 дюйм) на DIN-рейке в соответствии с IEC 60068-2-6 |
Степень защиты IP | IP20 в соответствии с IEC 60529 (корпус) IP20 (зажимы) |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 9,6 cm |
Package 1 Width | 13,0 cm |
Package 1 Length | 7,3 cm |
Вес упаковки | 350,0 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 10 |
Package 2 Height | 15 cm |
Package 2 Width | 30 cm |
Package 2 Length | 40 cm |
Package 2 Weight | 3,647 kg |
Unit Type of Package 3 | P06 |
Number of Units in Package 3 | 160 |
Package 3 Height | 75 cm |
Package 3 Width | 60 cm |
Package 3 Length | 80 cm |
Package 3 Weight | 67,36 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640
Регламент REACh
Use Again
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.