
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб



+ 7
ZBRRA
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
32
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возврат
Нет
Программируемый ресивер входит в состав пластиковых и металлических кнопочных выключателей Harmony XB5R. Он оснащен конфигурируемым приемником, оснащенным 2 кнопками (обучения и настройки параметров), 6 светодиодными индикаторами (включение питания, рабочие режимы, состояние выхода, мощность сигнала). Он поставляется установленным в моностабильное состояние и может быть настроен на бистабильные функции и функции останов/пуск. Он оснащен 2 релейными выходами типа RT 3A. Напряжение питания - от 24 до 240 В перем./пост. тока. Он весит 130 г.



Серия | Harmony |
---|---|
Тип продукта | Программируемый ресивер |
Краткое название устройства | ZBRRA |
Специальная область применения продукта | Интерфейс к приводам |
Функция модуля | Бистабильный Моностабильный Останов/пуск |
время сброса | 2 ms задержка |
Частота передачи | 2405 мг |
emission class | 5M00G7W |
тип антенны | Ненаправленная |
номинальн. выходной ток | 0,3 A в 48 V Постоянный ток в соответствии с IEC 60947-5-1 3 A в 24 В Постоянный ток в соответствии с UL 508 1,5 A в 240 В Переменный ток в соответствии с IEC 60947-5-1 3 A в 120 В Переменный ток в соответствии с IEC 60947-5-1 3 A в 240 В Переменный ток в соответствии с UL 508 3 A в 24 В Постоянный ток в соответствии с CSA C22.2 № 14 3 A в 240 В Переменный ток в соответствии с CSA C22.2 № 14 |
---|---|
Тип выхода | 2 реле |
выходные контакты | 2 переключающ. |
развязка входа и выхода | Гальваническая изоляция |
Диапазон задержки времени | 0,5 с (допуск: - 15...15 %) |
коммутационная способность, В·А | 1250 VA |
макс. коммутируемый ток | 5 мА пер./пост. тока |
макс. коммутируемое напряжение | 250 миля пер./пост. тока |
[Us] номинальное напряжение сети | 24...240 В пер./пост. ток 50/60 Гц - 10...10 % |
протокол порта обмена данными | Zigbee экологически чистая энергия в 2,4 ГГц в соответствии с IEEE 802.15.4 |
макс. дальность обнаружения | 100 m В свободном поле 25 m Передатчик в пластиковом корпусе типа XAL D и приемник в металлическом корпусе 40 m Передатчик в корпусе типа XAL D и приемник в металлическом корпус и используемая антенна - реле |
время срабатывания | <30 мс После клика передатчика |
Категория применения | AC-15 : B300 в соответствии с IEC 60947-5-1 DC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1 |
Максимальная потребляемая мощность в Вт | 4 W пер./пост. тока |
отключающая способность | 15 W |
отключающая способность | 750 VA |
Частота тока цепи управления | 50...60 Hz +/- 10 % |
Защита от короткого замыкания | 0,4 A предохранитель тип быстродействующий |
рабочее положение | Любое положение Без ухудшения номинальных значений |
электрическое соединение | 1-жильный кабель 0,14…2,5 mm² - AWG 26...AWG 14 - жесткий кабель - Без наконечника в соответствии с IEC 60947-1 2-жильный кабель 0,14…1,5 mm² - AWG 26...AWG 16 - жесткий кабель - Без наконечника в соответствии с IEC 60947-1 1-жильный кабель 0,14…4 mm² - AWG 26...AWG 12 - гибкий - С кабельным наконечником в соответствии с IEC 60947-1 2-жильный кабель 0,14…1,5 mm² - AWG 26...AWG 16 - гибкий - С кабельным наконечником в соответствии с IEC 60947-1 |
момент затяжки | 0,5…1 Н·м в соответствии с IEC 60947-1 |
материал корпуса | Самозатухающий пластик |
светодиодный индикатор состояния | 1 светодиод Зеленый для питание включено 2 светодиода Зеленый для реле ВКЛ. 2 светодиода Зеленый для Функциональный режим: 1 светодиод зеленый и желтый для Сигнал приема |
Монтажная опора | 35 мм симметричная DIN-рейка в соответствии с IEC 60715 Монтажная плата |
номинальное кратковременно выдерживаемое | 1,5 кВ 50 Гц в соответствии с IEC 60947-5-1 |
Номинальное импульсное допустимое напряже | 4 кВ |
выдерживаемая импульсная помеха | 1 кВ дифференциальн. режим в соответствии с МЭК 61000-4-5 2 кВ общий режим в соответствии с МЭК 61000-4-5 |
Максимальная потребляемая мощность в Вт | 1 mW |
Количество каналов | 1 |
способ модуляции | O-QPSK |
диапазон | 5 мг |
коэффициент усиления антенны | 0 дБ |
Ширина | 36 mm |
Высота | 108 mm |
Глубина | 75 mm |
Вес нетто | 0,13 kg |
Стандарты | CSA C22.2 № 14 UL 508 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 |
---|---|
соглашение по радиооборудованию | RSS SRRC ANATEL ARIB T66 FCC ICASA |
Сертификаты | C-Tick CCC CSA UL ГОСТ |
Маркировка | СЕ |
Температура окружающей среды при хранении | -40…70 °C |
относительная влажность | 90 % в -20…55 °C, без образования конденсата в соответствии с ETSI EN 300 440-1 |
Виброустойчивость | +/- 7.5 мм (f= 5…14 дюйм) conforming to IEC 60068-2-6 2 gn (f= 8…150 дюйм) conforming to IEC 60068-2-6 |
ударопрочность | 10 gn (продолжительность = 16 ms) для 6000 ударов в соответствии с IEC 60068-2-27 |
Степень защиты IP | IP20 в соответствии с IEC 60529 (корпус) IP20 (зажимы) |
Степень загрязнения | 2 в соответствии с IEC 60664-1 |
Категория перенапряжения | II conforming to IEC 60664-1 |
сопротивление изоляции | > 500 МОм в 500 В Постоянный ток в соответствии с NF C 20-030 |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 250 миля в соответствии с IEC 60664-1 |
Электромагнитная совместимость | Стойкость к промышленной среде conforming to IEC 61000-6-2 Наведенные и излучаемые помехи Класс B conforming to CISPR 22 Испытание стойкости к с электролитическому разряду - test level: 8 кВ (через воздух, (на изолированных частях)) conforming to МЭК 61000-4-2 Испытание стойкости к с электролитическому разряду - test level: 6 кВ (при контакте, на металлических частях) conforming to МЭК 61000-4-2 Восприимчивость к электромагнитным полям - test level: 10 В/м (80…2000МГц) conforming to МЭК 61000-4-3 Восприимчивость к электромагнитным полям - test level: 3 В/м (80...2700 МГц, расстояние = 20 м) conforming to МЭК 61000-4-3 Испытание на невосприимчивость к коммутационным поме - test level: 2 кВ (Выводы реле) conforming to МЭК 61000-4-4 Испытание на невосприимчивость к коммутационным поме - test level: 2 кВ (Провода питания) conforming to МЭК 61000-4-4 Тест на стойкость к импульсному перенапряжению 1,2/50 мк - test level: 1 кВ (дифференциальн. режим) conforming to МЭК 61000-4-5 Тест на стойкость к импульсному перенапряжению 1,2/50 мк - test level: 2 кВ (общий режим) conforming to МЭК 61000-4-5 Наведенные РЧ помехи - test level: 10 В conforming to МЭК 61000-4-6 Стойкость к кратковременным исчезновениям и провалам - test level: 10 мс conforming to IEC 61000-4-11 Излучение conforming to ETSI EN 300 440-1 Наведенное поле conforming to EN 300-489-1 Наведенное поле conforming to ETSI EN 300 489-3 Излучение conforming to ETSI EN 300 440-2 |
Электрическая износостойкость | 100000 циклы |
Механическая износостойкость | 1000000 циклы |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 4,6 cm |
Package 1 Width | 8 cm |
Package 1 Length | 9,6 cm |
Вес упаковки | 138 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 64 |
Package 2 Height | 30 cm |
Package 2 Width | 30 cm |
Package 2 Length | 40 cm |
Package 2 Weight | 9,479 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
32
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Номер SCIP
25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Programmable Receiver
Receiver Clearance
(1) Drive
(2) Power Supply or PLC
Receiver Mounting
Programmable Receiver
(1) 500 mA
(2) Output contacts
(3) Imax = 3 A
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.