
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб



+ 7
ZBRRC
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
32
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возврат
Нет
Этот конфигурируемый приемник является частью линейки пластиковых и металлических кнопочных выключателей Harmony XB5R. Он оснащен 2 кнопками (обучения и настройки параметров), 6 светодиодными индикаторами (включение питания, рабочие режимы, состояние выхода, мощность сигнала). Он оснащен 4 выходами PNP, 200 мА /24 В и может поставляться с напряжением 24 В пост. тока. Легко комбинируется с беспроводными и безбатарейными кнопками XB4R/XB5R и концевыми выключателями XCKW/XCMW. Она работает по протоколу Zigbee green power 2,4 ГГц в соответствии со стандартом IEEE 802.15.4. Его степень защиты - IP20. Он весит 130 г. Его размеры составляют 36 мм в ширину, 108 мм в высоту и 75 мм в глубину.



Серия | Harmony |
---|---|
Тип продукта | Программируемый ресивер |
Краткое название устройства | ZBRRC |
Специальная область применения продукта | Интерфейс к ПЛК |
Функция модуля | Моностабильный |
время сброса | 2 ms задержка |
Частота передачи | 2405 мг |
emission class | 5M00G7W |
тип антенны | Ненаправленная |
Тип выхода | Транзисторный PNP |
---|---|
выходные контакты | 4 PNP |
Диапазон задержки времени | 0,5 с (допуск: - 15...15 %) |
макс. коммутируемый ток | 0,2 мА Постоянный ток |
минимальный коммутируемый ток | 10 мА в 5 В постоянный ток |
[Us] номинальное напряжение сети | 24 В постоянный ток - 15...20 % |
максимальная просадка напряжения | <2 миля постоянный ток в 2 A |
протокол порта обмена данными | Zigbee экологически чистая энергия в 2,4 ГГц в соответствии с IEEE 802.15.4 |
макс. дальность обнаружения | 100 m В свободном поле 25 m Передатчик в пластиковом корпусе типа XAL D и приемник в металлическом корпусе 40 m Передатчик в корпусе типа XAL D и приемник в металлическом корпус и используемая антенна - реле |
время срабатывания | <30 мс После клика передатчика |
Категория применения | DC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1 |
потребляемая мощность, ВА | 20 VA Постоянный ток |
Максимальная потребляемая мощность в Вт | 20 W Постоянный ток |
отключающая способность | 4,8 W (На выход) |
Защита от короткого замыкания | 0,4 A предохранитель тип быстродействующий |
рабочее положение | Любое положение Без ухудшения номинальных значений |
электрическое соединение | 1-жильный кабель 0,14…2,5 mm² - AWG 26...AWG 14 - жесткий кабель - Без наконечника в соответствии с IEC 60947-1 2-жильный кабель 0,14…1,5 mm² - AWG 26...AWG 16 - жесткий кабель - Без наконечника в соответствии с IEC 60947-1 1-жильный кабель 0,14…4 mm² - AWG 26...AWG 12 - гибкий - С кабельным наконечником в соответствии с IEC 60947-1 2-жильный кабель 0,14…1,5 mm² - AWG 26...AWG 16 - гибкий - С кабельным наконечником в соответствии с IEC 60947-1 |
момент затяжки | 0,5…1 Н·м в соответствии с IEC 60947-1 |
материал корпуса | Самозатухающий пластик |
светодиодный индикатор состояния | 1 светодиод Зеленый для питание включено 1 светодиод зеленый и желтый для Сигнал приема 4 светодиода Зеленый для реле ВКЛ. |
Монтажная опора | 35 мм симметричная DIN-рейка в соответствии с IEC 60715 Монтажная плата |
номинальное кратковременно выдерживаемое | 1 кв 50 Гц в соответствии с IEC 60947-5-1 |
Номинальное импульсное допустимое напряже | 0,8 кВ |
выдерживаемая импульсная помеха | 0,5 кВ дифференциальн. режим в соответствии с МЭК 61000-4-5 1 кВ общий режим в соответствии с МЭК 61000-4-5 |
Максимальная потребляемая мощность в Вт | 1 mW |
Количество каналов | 1 |
способ модуляции | O-QPSK |
диапазон | 5 мг |
коэффициент усиления антенны | 0 дБ |
Ширина | 36 mm |
Высота | 108 mm |
Глубина | 75 mm |
Вес нетто | 0,13 kg |
Стандарты | IEC 60947-5-1 |
---|---|
соглашение по радиооборудованию | RSS SRRC ANATEL ARIB T66 FCC ICASA |
Сертификаты | CCC CSA ГОСТ C-Tick UL |
Маркировка | СЕ |
Температура окружающей среды при хранении | -40…70 °C |
относительная влажность | 90 % в -20…55 °C, без образования конденсата в соответствии с ETSI EN 300 440-1 |
Виброустойчивость | +/- 7.5 мм (f= 5…14 дюйм) conforming to IEC 60068-2-6 2 gn (f= 8…150 дюйм) conforming to IEC 60068-2-6 |
ударопрочность | 10 gn (продолжительность = 16 ms) для 6000 ударов в соответствии с IEC 60068-2-27 |
Степень защиты IP | IP20 в соответствии с IEC 60529 (корпус) IP20 (зажимы) |
Степень загрязнения | 2 в соответствии с IEC 60664-1 |
Категория перенапряжения | III conforming to IEC 60664-1 |
сопротивление изоляции | > 500 МОм в 500 В Постоянный ток в соответствии с NF C 20-030 |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 60 миля в соответствии с IEC 60664-1 |
Электромагнитная совместимость | Стойкость к промышленной среде conforming to IEC 61000-6-2 Наведенные и излучаемые помехи Класс B conforming to CISPR 22 Испытание стойкости к с электролитическому разряду - test level: 8 кВ (через воздух, (на изолированных частях)) conforming to МЭК 61000-4-2 Испытание стойкости к с электролитическому разряду - test level: 6 кВ (при контакте, на металлических частях) conforming to МЭК 61000-4-2 Восприимчивость к электромагнитным полям - test level: 10 В/м (80…2000МГц) conforming to МЭК 61000-4-3 Восприимчивость к электромагнитным полям - test level: 3 В/м (80...2700 МГц, расстояние = 20 м) conforming to МЭК 61000-4-3 Испытание на невосприимчивость к коммутационным поме - test level: 2 кВ (Провода питания) conforming to МЭК 61000-4-4 Наведенные РЧ помехи - test level: 10 В conforming to МЭК 61000-4-6 Излучение conforming to ETSI EN 300 440-1 Наведенное поле conforming to EN 300-489-1 Наведенное поле conforming to ETSI EN 300 489-3 Излучение conforming to ETSI EN 300 440-2 Испытание на невосприимчивость к коммутационным поме - test level: 1 кВ (Выходные провода PNP) conforming to МЭК 61000-4-4 Тест на стойкость к импульсному перенапряжению 1,2/50 мк - test level: 0,5 кВ (дифференциальн. режим) conforming to МЭК 61000-4-5 Тест на стойкость к импульсному перенапряжению 1,2/50 мк - test level: 1 кВ (общий режим) conforming to МЭК 61000-4-5 Стойкость к кратковременным исчезновениям и провалам - test level: 7 мс conforming to IEC 61000-4-11 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 4,6 cm |
Package 1 Width | 7,9 cm |
Package 1 Length | 9,6 cm |
Вес упаковки | 122,0 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 64 |
Package 2 Height | 30,0 cm |
Package 2 Width | 30,0 cm |
Package 2 Length | 40,0 cm |
Package 2 Weight | 8,498 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
32
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Programmable Receiver
Receiver Clearance
(1) Drive
(2) Power Supply or PLC
Receiver Mounting
Programmable Receiver
Wiring Diagram
(1) 400 mA fast-blow fuse
(2) Imax = 200 mA
(3) Imax = 300 mA
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.