+ 6
Световой блок для головки Ø22, белый, встроенный светодиод, 24 V AC/DC
ZBVB1
Совместимость с улучшенными цветовыми головками
Универсальный светодиодный блок, используемый для всех цветов
Быстрая и простая сборка и разборка
Превосходное механическое соединение с головкой оператора
Различные типы соединений: винтовой зажим, соединитель, разъем Faston, пружинный зажим или печатная плата
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
5 kg CO2 eq.
Use Better
Average percentage of recycled plastic content
Minimum post-consumer or post-industrial recycled thermoplastic content out of the total mass of plastic in the product.
30 %
Average percentage of recycled metal content
Minimum post-consumer or post-industrial recycled metal content out of the total mass of metal in the product.
10 %
Упаковка с картонной переработкой
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
Расчет потенциала переработки основан на сценарии «Франция — детали измельчаются» из TR62635 с учетом всех деталей в продукте и переработки материалов. Мы понимаем, что это не всегда позволяет сравнивать наши предложения с предложениями других конкурентов на рынке, и ждем публикации общего стандарта в конце 2026 года.
15
Возврат
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет