+ 6
Световой блок для головки Ø22, белый, встроенный светодиод, 230...240 V AC
ZBVM1
Совместимость с улучшенными цветными головками
Универсальный светодиодный блок для использования со всеми цветами
Быстрая и простая сборка и разборка
Превосходное механическое соединение с головкой оператора
Широкий выбор контактных блоков для общего или специального применения (слаботочные, стандартные)
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
37 kg CO2 eq.
Use Better
Average percentage of recycled plastic content
Minimum post-consumer or post-industrial recycled thermoplastic content out of the total mass of plastic in the product.
30 %
Average percentage of recycled metal content
Minimum post-consumer or post-industrial recycled metal content out of the total mass of metal in the product.
10 %
Упаковка с картонной переработкой
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
Расчет потенциала переработки основан на сценарии «Франция — детали измельчаются» из TR62635 с учетом всех деталей в продукте и переработки материалов. Мы понимаем, что это не всегда позволяет сравнивать наши предложения с предложениями других конкурентов на рынке, и ждем публикации общего стандарта в конце 2026 года.
15
Возврат
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет