Превращайте сложные задачи в уверенные решения с помощью услуг EcoConsult

До 90 %*

До 90 %*

снижение рисков для безопасности

До 30 %*

До 30 %*

повышение энергоэффективности

До 50 %*

До 50 %*

сокращение выбросов CO₂

Безопасность

Создание более безопасной среды путем раннего выявления уязвимостей и снижения операционных и энергетических рисков с помощью проверенных методик и цифрового надзора.

Эффективность

Сократите потребление и расходы, оптимизируйте техническое обслуживание и повысьте эффективность активов с помощью целевых оценок и данных об энергопотреблении.

Отказоустойчивость

Обеспечивайте непрерывность процессов, отслеживайте изменения во время работы и обеспечивайте надежность активов и систем в динамичных условиях с помощью отказоустойчивых и масштабируемых решений.

Декарбонизация

Ускорьте переход к устойчивому развитию с помощью практических стратегий, позволяющих сократить выбросы, обеспечить соответствие нормативным требованиям и направить инвестиции в модернизацию.

Услуги по модернизации и обеспечению замкнутого цикла
С помощью EcoFit™, наших услуг по модернизации и обеспечению замкнутого цикла, мы поддерживаем ваш переход к более интеллектуальной, экологичной и эффективной инфраструктуре.

Нужна помощь?

Нужна помощь?

Инструмент для подбора продукции

Инструмент для подбора продукции

Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.

Получить коммерческое предложение

Получить коммерческое предложение

Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.

Где купить?

Где купить?

Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.

Центр поддержки

Центр поддержки

Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.