How can we help you today?

Wat betekenen B, C, D, K en Z karakteristieken (trip curves) bij installatieautomaten (Miniature Circuit Breakers)?

Product series: Acti9 C120, Acti9 NG125, Acti9 iC40, Acti9 iC60. Multi9 DPN. Acti9 iDPN, Multi9 C60, Multi9 NC100 en Resi9

Er zijn diverse uitschakelkarakteristieken. De keuze hiervan (B, C, D, K of Z) hangt af van de verbruiker. Belangrijk is of de verbruiker een lage inschakel- of startstroom (gloeilamp of verwarmingselement) of juist een hoge (inductieve of capacitieve) inschakelstroom (vb. elektromotor, lasapparaat of condensator, led-verlichting zonder voorschakel inrichting) heeft. Hieronder een beknopt overzicht van verschillende verbruikers en de keuze van de juiste uitschakelkarakteristiek:

Z curve                Uitschakeling: 2.4 tot 3.6 In (IEC 60947-2);
Veelal eschikt voor het beveiliging van elektronica/halfgeleiders (altijd  controleren of de doorgelaten energie onder de beschadigings grens van de electronica ligt)

B curve               Uitschakeling: 3 tot 5 In (EN 60898);
Beveiliging van generatoren, lange kabels; geen stroompieken, eindgroepen in woningen

C curve               Uitschakeling: 5 tot 10 In (EN 60898);
Beveiliging van eindgroepen voor hogere inschakelstromen

D en K curves    Uitschakeling: 10 tot 14 In (IEC 60947-2);
Beveiliging van eindgroepen met hoge inschakelstromen; transformatoren, motoren


MA curve           Uitschakeling: 12 In (IEC 60947-2);
Beveiliging van motorstarters en specifieke toepassingen (geen thermische overstroombeveiliging)

Twee verschillende normen
Installatieautomaten worden gemaakt volgens twee verschillende normen: NEN-EN-IEC 60898 (huishoudelijke norm) en NEN-EN-IEC 60947 (industriële norm). De normkeuze voor de automaat hangt af van de bediener; leken, kinderen en personen met een beperking mogen alleen schakelen met een huishoudelijke-norm automaat. Mensen met voldoende onderricht of die vakbekwaam zijn, mogen automaten met industriële norm bedienen.
De huishoudelijke norm kent alleen de karakteristieken B, C en D. Voor details zie NEN1010
De industriële norm kent eigenlijk helemaal geen karakterieken, alleen de eis dat de magnetische uitschakeling tolerantie niet meer dan 20% mag zijn. De fabrikanten hebben het alleen makkelijk gemaakt door dezelfde karakteristieken te gebruiken. De karakteristieken K (vergelijkbaar met D karakteristiek), Z en MA zijn specifiek alleen voor industrie toepassing.

Let er op dat iedere toepassing anders is en raadpleeg een expert bij het werken met elektrische installaties.

Uitschakelcurven volgens IEC/EN60898 :

afschakelcurves - 1
Uitschakelcurven volgens IEC/EN60947-2 :

afschakelcurves - 2

afschakelcurves - 3

Blog over IEC 60898-1 en IEC 60947-2 (Engels) >

Schneider Electric Netherlands

Users group

Discuss this topic with experts

Visit our community and get advice from experts and peers on this topic and more
  • Products Documentation
  • Software Downloads
  • Product Substitution and Replacement
  • Help and Contact Center