PanelSet PHD outdoor heavy duty-Geventileerde sokkel-200x1250x420mm-RAL7035-IP55
NSYZZ2124VHD
Niet meer leverbaar sinds:30 jun 2025
NSYZZ2124VHD is niet vervangen. Neem contact op met uw Customer Care Center voor meer informatie.
EAN Code: 3606480681004
Het voorste deel kan verwijderd worden met een 1242 sleutel.
Hoogte: 200 mm.
Bevat een polyester anti-insectenfilter.
Materiaal: met glas versterkt polyester
Color: RAL 7035 grijs
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Nee
Use Again
Terugname
Ja