Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
Interruptor diferencial iLD Acti9 4 P 25 A tipo AC 30 mA

A9R71425

Mayor vida útil (Tecnologia Fast Closing)
Señalización roja de defectos: reducción del tiempo de intervención (VisiTrip)
Señalización verde de circuitos desconectados y seguros para mantenimiento (VisiSafe)
Aislamiento clase II en tablero eléctrico: Seguridad permanente para todos los usuários
Durabilidad eléctrica 15.000 ciclos y mecánica 20.000 ciclos
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
56
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
information_stroke
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
Use Again
Potencial de reciclado, en %
information_stroke
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
53
Recuperación
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.