Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
Smart-UPS SRT de APC 3000 VA 120 V

SRT3000XLA

Batería de repuesto (1) está disponible
UPS de doble conversión en línea de torre de onda sinusoidal pura de 3 kVA/2.7 kW
Convertible rack/torre (el kit de rieles SRTRK4 o SRTRK3 se vende por separado)
Ofrece energía limpia sin tiempo de transferencia para dispositivos críticos o delicados
Agregue hasta 10 paquetes de baterías externas (SRT96RMBP) para mayor tiempo de autonomía
Apagado con cable serie o USB mediante PowerChute Business Edition
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
7985
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
information_stroke
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
ENERGY STAR®
information_stroke
Etiqueta respaldada por EPA para soluciones de eficiencia energética que ahorran costos.
ENERGY STAR UPS V2.0 (EE.UU.)
Use Again
Recuperación
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA
+ Lifecycle Services
1 Año Advantage EAA Prevent Service Plan: 1P UPS hasta 10kVA

WADV1PEAA

1 añoEAA Prevent Srvc Upgrade a FW or Existing Srvc Plan for (1) 1P UPS Up to 10kVA

WUPG1PEAA-UG-01

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.