Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.
		
W czym możemy Ci dziś pomóc?
Jakie znaczenie mają kategorie użytkowania dla styczników Tesys?

Znormalizowane kategorie użytkowania określają wartość prądu, które stycznik musi być w stanie załączać albo rozłączać.

Wartości te zależą od:

- charakteru łączonego obciążenia: silnik klatkowy lub pierścieniowy, rezystor,

- warunków łączeniowych: silnik zatrzymany w trakcie pracy, rozruch lub wybieg silnika, zmiana kierunku wirowania, hamowanie przeciwprądowe

W przypadku prądu przemiennego:

  • Kategoria AC-1

Kategoria ta dotyczy wszystkich obciążeń prądu przemiennego, których współczynnik mocy jest równy lub większy od 0.95. Są to głównie obciążenia nieindukcyjne lub lekko indukcyjne, takie jak obciążenia rezystancyjne. Przerwanie łuku następuje przy minimalnym wyładowaniu łukowym i zużyciu styków.

Przykłady zastosowania: grzejnictwo, dystrybucja energii.

  • Kategoria AC-3

Kategoria ta dotyczy łączenia silników klatkowych w normalnych warunkach pracy.

  • Przy zamykaniu stycznik załącza prąd rozruchowy równy ok. 5-7 krotnej wartości prądu znamionowego silnika.
  • Przy otwieraniu stycznik rozłącza prąd znamionowy silnika przy napięciu na zaciskach stycznika wynoszącym około 20% napięcia znamionowego zasilania. Warunki rozłączania są lekkie.

Przykłady: wszystkie silniki klatkowe: windy, schody ruchome, taśmociągi, podnośniki kubełkowe, sprężarki, pompy, mieszadła, klimatyzatory, itp.

W przypadku prądu stałego:

  • Kategoria DC-1

Kategoria ta dotyczy wszystkich obciążeń prądu stałego, których stała czasowa (L/R) jest równa lub mniejsza niż 1 ms.

  • Kategoria DC-3

Kategoria ta dotyczy rozruchu, hamowania przeciwprądem oraz impulsowania silników bocznikowych. Stała czasowa jest nie większa niż 2 ms.

  • Przy zamykaniu stycznik załącza prąd rozruchowy silnika równy ok. 2.5 krotnej wartości prądu znamionowego silnika.
  • Przy otwieraniu stycznik musi być zdolny wyłączyć prąd rozruchowy równy 2.5 krotnej wartości prądu znamionowego silnika przy napięciu równym lub mniejszym napięciu znamionowemu zasilania. Im prędkość silnika jest mniejsza, tym mniejsza jest SEM wzbudzana w stojanie i tym większe jest napięcie na styczniku.

Warunki wyłączania są trudne.

Dowiedz się więcej o stycznikach i wyłącznikach Tesys

Schneider Electric Polska

Dowiedz się więcej
Produkt:
Dowiedz się więcej
Produkt:

Potrzebujesz pomocy?

  • Selektor produktów

    Dobierz w łatwy i szybki sposób produkty oraz akcesoria dopasowane do konkretnych zastosowań.

  • Zapytaj o ofertę

    Wyślij zapytanie, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.

  • Gdzie kupić?

    Znajdź najbliższego dystrybutora Schneider Electric w swojej okolicy.

  • Centrum Obsługi Klienta

    Zasoby wsparcia, których szukasz, dostępne w jednym miejscu

  • Dokumentacja produktów
  • Programy do pobrania
  • Selektor produktów
  • Zastąpienie i wymiana produktu
  • Pomoc i centrum kontaktowe
  • Znajdź nasze biura
  • Poproś o ofertę
  • Gdzie kupić
  • Nasi partnerzy
  • Kariera
  • Profil firmy
  • Zgłoś naruszenie
  • Dostępność
  • Newsroom
  • Inwestorzy
  • EcoStruxure
  • Wyszukiwanie ofert pracy
  • Blog
  • Polityka prywatności
  • Powiadomienie o plikach cookie
  • Change your cookie settings