Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.
Spacial Pulpit sterowniczy z konsolą SD 1400x 800x 1045mm

NSYSDF810

Zalecane zamienniki

NSYSDF810 jest zastąpiony przez poniższy produkt.Uwaga: mogą wystąpić różnice w niektórych parametrach technicznych
Pełny dostęp jest zapewniony od przodu i od tyłu.
Łatwo zdejmowane i odwracalne drzwi przednie, otwierane pod kątem 120°.
Blokowanie za pomocą zamków dwupunktowych z wkładką dwusłupkową 3 mm.
Pokrywa biurka wyposażona w gniazdo otwierania pneumatycznego. Otwiera się pod kątem 75°.
Perforowane szyny zbrojeniowe o skoku 25 mm do szybkiego montażu kabli i kanałów kablowych.
Environmental Data
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia
895