Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.
A person holding a cell phone

Uzyskaj dłuższy czas bezawaryjnej pracy dzięki cyfrowym produktom i usługom z zakresu średniego napięcia

Zapoznaj się z naszą ofertą aparatury rozdzielczej i urządzeń podłączonych do aktywnego Internetu rzeczy z danymi monitorowania stanu, aby usprawnić konserwację i zapobiec nieplanowanym przestojom.

Several white boxes with different sizes

Digitalizuj dystrybucję energii za pomocą nowoczesnych rozwiązań, które zapewniają większy czas działania

Nasza szeroka gama rozwiązań z zakresu średniego napięcia wydłuża czas bezawaryjnej pracy, poprawia wydajność oraz bezpieczeństwo codziennych operacji. EcoStruxure umożliwia nieprzerwaną łączność z rozdzielnicami modułowymi średniego napięcia Active, rozdzielnicami pierścieniowymi i transformatorami średniego napięcia w celu przesyłania kluczowych danych diagnostycznych. Najnowsze produkty zawierają innowacyjne czujniki oparte na Internecie rzeczy, a także umożliwiają różne formy komunikacji, dopasowane do potrzeb użytkowników w typowych aplikacjach średniego napięcia. Wbudowane czujniki wspierają monitorowanie stanu urządzeń, wykrywanie problemów i szybsze podejmowanie działań prewencyjnych.

Poznaj bezprzewodowe czujniki do urządzeń średniego napięcia

Co się stanie, gdy systemy zasilania staną się cyfrowe? Inteligentne, skomunikowane urządzenia zasilające to pierwszy krok na drodze do osiągnięcia szeregu korzyści, od zarządzania projektem aż do poprawy eksploatacji i serwisowania.

Skalowalna łączność

Poznaj nasze modułowe i elastyczne rozwiązania średniego napięcia Aktywna łączność obejmuje czujniki, funkcje monitorowania i sterowania, które można skalować zgodnie z potrzebami obiektu. Jest połączona z członkostwem w programie EcoCare* w celu serwisowania urządzeń o krytycznym znaczeniu, monitorowania stanu zasobów i wydłużania ich żywotności.

  • Dokumentacja bez użycia papieru

  • Dołącz do programu EcoCare*

  • EcoStruxure Panel Server

Rodzaje monitorowania

  • Lokalne sterowanie i monitorowanie

  • Monitorowanie stanu

  • Łączność w chmurze 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Ta pojedyncza aplikacja oferuje zdalne lub lokalne monitorowanie i sterowanie urządzeniami do dystrybucji zasilania. Jej nowa funkcja lokalnego monitorowania termicznego z podstawowym sprzętem Active upraszcza konserwację i wydłuża czas eksploatacji sprzętu.

Zyskaj cenny wgląd w stan sprzętu i zoptymalizuj wydajność operacyjną.

Dzięki rozwiązaniu PowerLogic TH110 można zapobiegać awariom rozdzielnic, wykrywając problemy na wczesnym etapie, co pozwala zaoszczędzić na naprawach i wydłużyć żywotność sprzętu.

Wybierz monitorowanie lokalne za pomocą aplikacji Ecostruxure Power Device. Alternatywnie, można uzyskać najlepszą wydajność dzięki funkcji stałego monitorowania temperatury w ramach członkostwa EcoCare*.

  • A person holding a phone

    Przewodnik techniczny po rozwiązaniach średniego napięcia

  • A walkway between buildings with trees

    Przekształcenie dystrybucji energii elektrycznej dzięki danym

  • A close up of a computer

    Przewodnik po produktach średniego napięcia

  • A person holding a tablet

    Kontrola stanu rozdzielnic pierścieniowych (RMU) 

*Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem ds. usług, aby uzyskać informacje o dostępności programu EcoCare lub planu usług EcoStruxure.

  • Dokumentacja produktów
  • Programy do pobrania
  • Selektor produktów
  • Zastąpienie i wymiana produktu
  • Pomoc i centrum kontaktowe
  • Znajdź nasze biura
  • Poproś o ofertę
  • Gdzie kupić
  • Nasi partnerzy
  • Kariera
  • Profil firmy
  • Zgłoś naruszenie
  • Dostępność
  • Newsroom
  • Inwestorzy
  • EcoStruxure
  • Wyszukiwanie ofert pracy
  • Blog
  • Polityka prywatności
  • Powiadomienie o plikach cookie
  • Change your cookie settings