As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

E se a sua aparelhagem falasse?

A nossa mais recente aparelhagem de média tensão conectada SM6 oferece visibilidade em tempo real da saúde do seu equipamento para riscos reduzidos e eficiência aumentada.

Gestão de ativos eficiente e segurança melhorada

A nossa mais recente aparelhagem de MT SM6 apresenta uma conectividade 24 horas por dia/7 dias por semana, proporcionando-lhe uma visibilidade inigualável do estado de saúde do seu equipamento. Permite-lhe aumentar o tempo de atividade enquanto reduz os custos e os riscos de manutenção.

Funcionalidades

Parte da nossa série de equipamentos de média tensão definidos e o resultado de mais de 25 anos de experiência, o nosso comutador EcoStuxure-ready SM6 eleva a monitorização da subestação para o nível seguinte. Identifique ligações elétricas de má qualidade mais rapidamente com monitorização térmica, prolongue a vida útil dos seus equipamentos com monitorização ambiental ou recolha de dados sobre o desempenho dos disjuntores. Tenha todas as informações ao seu alcance para uma visibilidade inigualável para garantir o funcionamento do seu equipamento e reduzir as despesas de manutenção.

Vantagens

● A conectividade 24 horas por dia/7 dias por semana permite dados em tempo real para uma tomada
de decisões eficaz ● Tempo de inatividade reduzido e custos
de manutenção otimizados ● Riscos reduzidos para o pessoal e equipamento com deteção de arcos elétricos internos e funcionamento próximo


Veja o SM6 ligado em ação:
O UCB Farchim Pharma descobriu menos tempo de inatividade não planeado e poupou tempo e dinheiro nas operações de manutenção. Descubra mais

Digitalize a sua distribuição de energia

Existem atualmente tecnologias comprovadas que podem digitalizar completamente a infraestrutura de distribuição elétrica de edifícios e instalações. No entanto, muitas organizações não o fazem. Descubra como pode fazê-lo no nosso white paper gratuito.

SM6 Ligado Ativado

Utilize a monitorização térmica nas proximidades com sensores sem fios incorporados para fornecer o estado das ligações dos cabos. A aplicação móvel Easergy Thermal Connect é uma forma simples e económica de começar a utilizar a monitorização térmica.
Sabia que até 25% de todas as falhas de cabos se devem a ligações soltas ou superfícies contaminadas? Reduza o tempo de inatividade não planeado e detete pontos quentes mais cedo com a monitorização a pedido.

      Veja como o nosso monitor Easergy TH110, com sensores sem fios, com fonte de alimentação própria, fornece dados térmicos das suas ligações de cabos.
      A monitorização térmica fornece-lhe uma visão a pedido sobre a saúde dos componentes do seu quadro elétrico.

      SM6 Ligado Ativado Plus

      Quando a disponibilidade de energia é crítica para as necessidades do seu negócio, a monitorização completa das condições de ligação 24 horas por dia/7 dias por semana ajuda a evitar períodos de inatividade não planeados. Sensores adicionais e algoritmos incorporados analisam dados de disjuntores, sensores térmicos ou ambientais para fornecer o estado geral de saúde. Esta monitorização fornece alarmes e recomendações para o aconselhar quando é necessária manutenção. Além disso, as soluções ativadas e as soluções são flexíveis, podem combinar-se com os transformadores ligados à Trihal ou fornecer uma maior segurança para o funcionamento e manutenção com deteção de arco interno e funcionalidade de controlo nas proximidades.

      Benefícios:
      ● Os sensores conectados 24 horas por dia/7 dias por semana permitem a deteção precoce de pontos quentes, condensação ou saúde
      CB ● Planeie com precisão a manutenção com base em alarmes ou recomendações
      ● Segurança melhorada através do controlo nas proximidades e deteção ultrarrápida de arco elétrico

          • EcoStruxure™ Asset Advisor

          • Guia eletrónico de monitorização térmica contínua

          Combinação Conectada SM6

          Combinar SM6 Ligado com um transformador de MT para fornecer uma avaliação completa do estado de funcionamento do equipamento de MT 24 horas por dia/7 dias por semana, a qualquer hora, a partir de qualquer lugar. Beneficie da monitorização de condições conectadas graças aos sensores térmicos e ambientais integrados associados ao dispositivo de monitorização de subestação (SMD).

              • Veja a monitorização térmica preparada para EcoStruxure em ação

              • Vantagens avançadas da EcoStruxure com SM6

              • História de Farchim UCB

              Encontre o produto certo para a sua aplicação

                PremSet Switchgear

                PremSet Switchgear

                Our PremSet switchgear is the solution for your company’s evolving MV distribution needs. This future-proof switchgear offers efficiency and ease of use, embedded smart technology, and simplified design, institution, and management of your medium voltage distribution network.

                Features

                The new generation of medium-voltage (MV) switchgear featuring the Shielded Solid Insulation System (2SIS). PremSet is an essential part of the EcoStruxure Power architecture, it combines with the latest communication and automation devices to act as an IoT connected MV panel.  It integrates seamlessly with other innovative, interoperable products, unlocking new opportunities in power distribution. 

                Benefits

                ● A technological breakthrough, opening the way to unprecedented safety, efficiency, and ease of use.
                ● Insulation and screening of all live parts ensure a trouble-free service life, while SF6-free technology enhances peace of mind.
                ● Easy to install and easy to use, with operator-friendly switchgear and optimized service thanks to SSIS technology.
                ● Smart grid-ready with advanced protection, control, and monitoring, fully integrated for higher dependability, and energy efficiency.

                Precisa de ajuda?

                • Ferramenta de seleção de produtos

                  Encontre rápida e facilmente os produtos e acessórios certos para as suas aplicações.

                • Obter um Orçamento

                  Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.

                • Onde adquirir?

                  Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.

                • Centro de ajuda

                  Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.

                • Documentação dos Produtos
                • Transferências de Software
                • Ferramenta de Seleção de Produtos
                • Substituição e Troca do Produto
                • Centro de Ajuda e de Contacto
                • Encontre os nossos escritórios
                • Obter um orçamento
                • Onde adquirir
                • Carreiras
                • Perfil da empresa
                • Comunicar uma má conduta
                • Acessibilidade
                • Newsroom
                • Investidores
                • EcoStruxure
                • Pesquisa de emprego
                • Blogue
                • Política de privacidade
                • Aviso sobre Cookies
                • Termos de utilização
                • Alterar suas configurações de cookie