Transformadores trihal - concebidos para serem fiáveis

Os transformadores Trihal proporcionam alto desempenho e eficiência mesmo em condições adversas, fornecendo um elevado nível de segurança e fiabilidade. Mais de 35 anos de experiência comprovada, combinada com a mais recente conectividade IoT, garante que o seu negócio se mantém eficiente e conectado.

Os transformadores Trihal adequam-se perfeitamente a ambientes interiores em aplicações exigentes como hospitais, centros de dados e aeroportos.

Como escolher um transformadores encapsulados em resina para edifícios comerciais e industriais

Porquê escolher Trihal?

  • 15 MVA
  • +35 years
  • +150.000

Trihal Connected Enabled

Monitorize diretamente a qualidade das suas ligações de alimentação utilizando a nossa aplicação Easergy Thermal Connect com alarmes simples codificados por cores, a pedido até 10 m do seu transformador. Com monitorização térmica em tempo real, irá detetar rapidamente problemas e tomar medidas preventivas para evitar períodos de inatividade não planeados.

Trihal Connected Enabled Plus

Os transformadores Trihal podem ser melhorados com uma gama de sensores de monitorização opcionais, instalados na fábrica, que monitorizam continuamente a saúde dos seus ativos. A monitorização conectada irá ajudá-lo a detetar rapidamente problemas para evitar períodos de inatividade e reduzir os custos de OPEX.

  • Digitalize a sua distribuição de energia

  • EcoStruxure™ Asset Advisor

Trihal Connected Combo

Combine Trihal Conectado com aparelhagem de média tensão para fornecer uma avaliação completa da saúde do equipamento de média tensão 24 horas por dia/7 dias por semana, a qualquer hora, a partir de qualquer lugar. Beneficie da monitorização de condições conectadas através de sensores térmicos e ambientais integrados com o dispositivo de monitorização de subestação (SMD).

  • Calculadora de TCO para Transformadores

  • Texto Padrão Alternativo

    Transformadores prontos para EcoDesign