Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

UNISARC 24 kV

Celule electrice AIS pana la 24kV

-

UNISARC 24 kV
  • Caracteristici

    • Unitate compactă izolată în aer, pentru reţeaua secundară de distribuţie
    • Întrerupător de sarcină în aer
    • Disjunctor cu vid
    • În conformitate cu standardul IEC
    • Tensiune nominală: 12 / 17,5 / 24 kV
    • Curent nominal în bara colectoare: Până la 630
    • Curent nominal linie: 630 A
    • Curent nominal admisibil de scurtă durată (1s): 20 kA (varianta 25 kA indisponibilă, în curs de proiectare)
    • Tehnologie de control a arcului intern (1 s): 20 kA
    • Dimensiuni L x h x l (mm):
      • Funcţie întrerupător de sarcină: 500/600 x 1670 x 900
      • Funcţie întrerupător: 750 x 1670 x 900


    Beneficii

    • Modular
    • Ecologic
    • 100% izolat în aer, fără SF6
    • Manipulare uşoară şi punere în exploatare promptă