-
-
Filtrare dupa:
Resetati tot -
3 produse -
-
Caracteristici
Controlerele Varlogic masoara permanent puterea reactiva a instalatiei si controleaza conectarea si deconectarea treptelor condensatoarelor pentru a obtine factorul de putere cerut. Gama este compusa din:
- NR6 controleaza pana la 6 trepte de condensatoare
- NR12 controleaza pana la 12 trepte de condensatoare
- NRC12 controleaza pana la 12 trepte de condensatoare si ofera mai multe functii si optiunea de comunicatie Modbus. Acestea simplifica instalarea, supravegherea si întretinerea echipamentului de compensare a puterii reactive
- montaj pe panou cu sina DIN de 35 mm (EN 50022)
- insensibil la polaritatea rotatiei fazelor
- standarde:IEC 61326 (CEM); IEC 61010-1, EN 61010-1
Beneficii
Simplitate, Fiabilitate, Inteligenta, Simplitate:- afisaj usor de citit
- dialog om/masina intuitiv
- afisare direct a caracteristicilor retelei sitreptei de condensatoare
Flexibilitate:
- punere în functiune si programare automata
- optiune de comunicatie retea Modbus RS485 (compatibila Transparent Ready)
Aplicaţii
Tablouri electrice sau echipamente de corectie a factorului de putere realizate de tablotieri sau OEM.
Galerie
Varlogic
Controlere pentru factorul de putere
Controlere Varlogic
Produs retras de la comercializare