-
-
Filtrare dupa:
Resetati tot -
8 produse -
-
Caracteristici
PowerLogic ION7550 şi ION7650 au fiecare cate un set diferit de caracteristici:
- ION7550: masura energiei electrice, inregistrarea evenimentelor si a minimelor/maximelor, istoricul inregistrarilor (pana la 800 de canale), memorie extensibila, monitorizare cadere/crestere de tensiune, masura armonice, captura formelor de unda la 256 esantioane/perioada, I/O digital si analogic, comunicatii multi-port prin Internet
- ION7650: adauga masura de componente simetrice, detectare rapida, captura formelor de unda la 1024 esantioane/perioada, monitorizarea respectarii calitatii energiei.
Caracteristici (unele functii sunt optionale): - Montare pe panou, afisaj LCD mare adaptabil, disponibil fara afisaj
- Suport multilingv în engleza, franceza, spaniola si rusa. Indexuri configurabile IEC sau IEEE. Suport 12/24 in multiple formate orare.
- trifazat, 4 cadrane, clasa de precizie 0.2 (CEI, ANSI)
- Masura tensiunii, curentului, curentului de pe neutru si curentului de scurgere la pamant, puterii, frecventei, factorului de putere, cererii, energiei si timpului de utilizare
- Corectarea transformatoarelor de masura, compensarea pierderii pe transformator/linie
- Monitorizarea respectarii calitatii energiei CEI 61000-4-30 clasa A, IEEE 519/1159, SR EN 50160, CEI 61000-4-7/4-15
- captura formelor de unda, cate 1024 esantioane/perioade, capturi de tranzitorii (20μ @ 50Hz), monitorizare caderi/cresteri de tensiune, masura armonice (pana la rang 63), componente simetrice.
- Detectarea directiei perturbatiei, pentru a indica daca o perturbatie provine din amonte sau aval de aparatul ce masura
- Secventa evenimentelor, coincidenta minima/maxima, tendinte istoric si inregistrarea cu viteza mare a capturilor de ecran, rezolutie de 1 ms, sincronizarea timpului GPS
- 4 intrari de tip analog, 4 iesiri de tip analog, 16 intrari de stare/contorizare de tip digital, 7 iesiri control/impuls de tip digital
- 65 de puncte de referinta pentru alarme si control, timp
ION7550/ION7650
Centrala de masura
Parte din PowerLogic
Centrala de masura electrica pentru retele de servicii publice, retele electrice sau sarcini critice