-
-
Filtrare dupa:
Resetati tot -
-
-
Caracteristici
Sistemul I/O Modicon TM3 - alegerea dumneavoastra de extensii flexibile si adaptabile pentru terminalele de I/O!
Sistemul I/O Modicon TM3 special dezvoltat permite extinderea flexibila si adaptabila a terminalelor I/O la toate controlerele. Pot fi adaugate pana la 14 terminale fara instrumente ajutatoare. Cand terminalele sunt introduse, contactele lor sunt conectate electric atat la controler cat si la terminalul adiacent. Magistrala de extindere de mare viteza este de 10 ori mai rapida ca solutiile traditionale.
Oferta Modicon TM3 asigura o gama larga de sisteme I/O pentru a imbunatati capabilitatile controlerelor logice Modicon M221, M241, M251:- Module de I/O digitale ce pot fi utilizate pentru a crea configuratii cu pana la 264 I/O digitale. Aceste module sunt disponibile cu aceleasi conexiuni ca si controlerele.
- Module de I/O analogice ce pot fi utilizate pentru a crea configuratii cu pana la 114 I/O analogice si sunt concepute pentru a recepta, printre alte, semnalele senzorilor de pozitie, temperatura sau viteza. De asemenea, sunt capabile sa controleze variatoarele de viteza sau orice dispozitiv echipat cu intrari de curent sau tensiune.
- Module Expert pentru controlul starterelor de motor TeSys ce simplifica cablarea pana la sectiunea de control gratie conectarii cu cabluri RJ45.
- Module functionale de siguranta ce simplifica cablarea si pot fi configurate in software-ul SoMachine Basic.
In plus, sistemul de extindere Modicon TM3 este flexibil datorita posibilitatii de a plasa la distanta anumite module Modicon TM3, in incinta sau in alt dulap (pana la o distanta de 5 metri, folosind o magistrala de extindere). Este acelasi pentru intreaga gama de controlere logice Modicon, M241 si M251, ceea ce inseamna ca modelul de controler poate fi schimbat fara a schimba modulul de extindere.
Modicon TM3 este un sistem I/O MachineStruxure. Generatia urmatoare MachineStruxure™ de la Schneider Electric este o solutie intuitiva pentru automatizarea masinilor cu toate caracteristicile si functiile de care aveti nevoie pentru a construi masinile ce va vor creste profitabilitatea. De la proiectare si dezvoltare pana la punere in functiune si intretinere, MachineStruxure este o solutie completa pentru constructia de masini cu beneficii pe intregul ciclu de viata al masinii.
Beneficii
Special feature:
Modulele de extindere Modicon TM3 au fost proiectate cu un mecanism simplu de asamblare si interblocare. Un conector de extindere a magistralei este utilizat pentru a distribui datele si puterea la asamblarea modulelor de extindere Modicon TM3 cu controlerele logice.Aplicaţii
Aflati mai multe despre solutiile noastre de control al masinilor!Galerie
Modicon TM3
Module flexibile de expansiune pentru controlerele Modicon
Parte din Modicon
Cresteti performanta controlerului dumneavoastra cu sistemul de I/O TM3, special proiectat pentru controlerele logice Modicon M221, M241 si M251!