Contoare cu impulsuri iCI

Contoare cu impulsuri

Parte din PowerLogic™

Contor de impulsuri montat pe sina DIN
Contoare cu impulsuri iCI Schneider Electric Contoare cu impulsuri

Caracteristici

Contor electromecanic de impulsuri conceput pentru a numara impulsurile emise de: contoare de energie, detectoare de depasire a temperaturii, numaratoare de persoane, senzori de viteza etc.

Caracteristici:
  • Tensiune de alimentare si contorizare: 230 V ca, 50/60 Hz.
  • Consum: 0,15 VA.
  • Afisaj maxim: 9.999.999 impulsuri.
  • Fara resetare la zero.
  • Caracteristici de contorizare:
  • - durata minima a impulsului: 50 ms
    - durata minima intre 2 impulsuri: 50 ms.

    - durata minima aimpulsului: 50 ms
    - durata minima intre 2 impulsuri:

    Beneficii

    PowerLogic, o gama completa de aparate de masura pentru instalatia dvs.
    • Orice tip de masuratori:A, V, Hz, kWh
    • Montaj pe sina DIN sau incastrat
    • Contoarele de impulsuri CI fac parte din gama aparatelor cu afisaj digital sau analog

    Aplicaţii

    • Contoare de impulsuri.
    • Documentatie produse
    • Descarca software
    • Selector de produse
    • Substitutie si inlocuire produse
    • Centru de ajutor si contact
    • Birourile noastre
    • Solicita o cotatie
    • De unde pot cumpara
    • Comunitatea Schneider Electric
    • Cariere
    • Profil companie
    • Raportati o abatere
    • Accesibilitate
    • Noutati
    • Investitori
    • EcoStruxure
    • Cauta oportunitati profesionale
    • Blog
    • Conditii generale de afaceri
    • Politica de confidentialitate
    • Notificare module cookie
    • Termeni de utilizare
    • Change your cookie settings