-
-
Filtrare dupa:
Resetati tot -
-
-
Caracteristici
- Aparatură de comutaţie de interior izolată cu gaz (GIS) cu un sistem cu bară colectoare, aparatură de comutaţie în carcasă metalică.
- Fiecare unitate funcţională constă dintr-un compartiment al barei colectoare şi un compartiment al întrerupătorului umplut cu SF6, un compartiment de cablu şi un compartiment de joasă tensiune
- Caracteristici:
. Standard: IEC
. Tensiune nominală: 24 kV
. Sistem de bară colectoare: Monofilar
. Curent nominal bară colectoare: 2500 A
. Curent operaţional nominal: 2500 A
. Curent nominal admisibil de vârf: 25 kA
. Clasificare arc intern: AFLR 25 kA/1 s
. Pierdere continuitate funcţionare: Nu se aplică
. Clasă de separare: Nu se aplică
Beneficii
Siguranţă şi continuitatea serviciului GMset este proiectat pentru a satisface cerinţele utilizatorilor: spaţiu şi costuri de instalare reduse, siguranţa personalului operaţional, fiabilitate pentru asigurarea unei alimentări continue cu energie electrică.
GMset este o gamă completă de unităţi funcţionale standardizate, care pot fi adaptate cu uşurinţă la cerinţele utilizatorilor.Aplicaţii
GMset este proiectat pentru partea de medie tensiune a reţelelor de staţii de transformare de înaltă putere, de ex., staţiile JT/MT primare, staţiile MT/MT intermediare şi staţiile JT/MT sau MT/MT care alimentează cu energie electrică instalaţiile de fabricaţie din sectorul industriei grele.Galerie
GMset
Tablouri electrice pentru distributia primara tip GIS , pana la 24kV
Aparatură de comutaţie de MT izolată cu gaz de până la 24 kV
Produs retras de la comercializare