Bine aţi venit pe site-ul Schneider Electric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vizualizare tot   iPRF1 12,5r & PRD1
16362 Imagine produs Schneider Electric

16362

16362 Imagine produs Schneider Electric
16362

Descarcator Modular Prd1 Master - 3 Poli - 350V - Cu Transfer La Distanta

Afişare mai multe caracteristici
Numarul maxim de produse care pot fi comparate este 4. Eliminati produsele deja adaugate.

  • Principale
    range of product
    Acti 9
    nume produs
    Acti 9 PRD1 Master
    tip produs sau componenta
    Descărcător cu cartuş debroşabil
    nume scurt al dispozitivului
    PRD1 Master
    domeniu de utilizare al dispozitivului
    Distribution
    descriere poli
    3P
    semnalizare de la distanta
    Cu
    compozitie contacte de semnalizare
    1 SD (1 C/O)
    tip descarcator de supratensiune
    Retea de distributie a energiei electrice
    sistem de impamantare
    TN-C
    IT 230
    Suplimentare
    tip clasa descarcator de supratensiune
    Tip 1
    tehnologie pentru descarcator de supratensiune
    Spark gap
    [Ue] tensiune nominala de functionare
    230/400 V AC (+/- 10 %) at 50/60 Hz
    [In] nominal discharge current
    Common mode: 25 kA (L/PE)
    [Iimp] curent de impuls
    Mod comun 25 kA L/PE 12,5 As
    [Uc] tensiunea maxima de functionare continua
    Common mode: 350 V L/PE
    nivel de protectie la tensiune maxim [Up]
    Mod comun <1,5 kV tip 2 L/PE
    [Ut] Supratensiune temporara
    1200 V N/PE 200 ms încercare
    415 V L/N 5 s încercare
    440 V L/N 7200 ms mod defectare în siguranță
    [If] curentul ce trebuie urmat
    50 kA mod diferenţial L/N
    100 A mod comun N/PE
    tip dispozitiv de deconectare
    Associated fuse gG 315 A standard
    Întreruptorul asociat Compact NSX100F 100 A curbă C - Icu 36 kA
    Întreruptorul asociat Compact NSX100N 100 A curbă C - Icu 50 kA
    [Isccr] short-circuit current rating
    50 kA
    tensiune circuit de semnalizare
    1 A 250 V c.a.
    1 A 30 V c.c.
    mod de montare
    Clipsabil
    suport de montare
    Sina DIN
    module de 9 mm
    12
    inaltime
    90 mm
    latime
    108 mm
    adancime
    71 mm
    greutate produs
    1175 g
    culoare
    Gri antracit (RAL 7016)
    material
    PBT (polibutilenă tereftalată)
    timp de raspuns
    < 100 ns
    conexiuni - borne
    Terminal tunel (sus sau jos) 10…35 mm² rigid
    Terminal tunel (sus sau jos) 10…25 mm² flexibil
    cuplu de strangere
    4,5 N.m
    Mediu
    standarde
    SR EN 61643-11:2012
    IEC 61643-12:2011
    certificari produs
    CE
    etichete privind calitatea
    KEMA-KEUR
    grad de protectie IP
    Pe partea frontală IP40 conformitate cu SR EN 60529
    Inclus IP20 conformitate cu SR EN 60529
    grad de protectie IK
    IK05 conformitate cu IEC 62262
    umiditate relativa
    5…95 %
    altitudine de functionare
    2000 m
    temperatura ambianta pentru utilizare
    -25…60 °C
    temperatura de depozitare
    -40…80 °C
    Unitati de impachetare
    Greutate colet(Lbs)
    1,247 kg
    Greutatea formei de impachetare 2
    9,76 kg
    Durabilitatea ofertei
    Regulamentul REACH
    Directiva RoHS UE
    Fara mercur
    Da
    Informatii privind scutirea de la RoHS
    Regulamentul RoHS China
    Declaratia RoHS China
    Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
    WEEE
    În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 luni
  • Vizualizati mai multe
    View less

    Documente

    Limba
    • Toate limbile9
    • română6
    • English6
    • Danish4
    • Dutch4
    • Finnish4
    • French4
    • German4
    • Italian4
    • Norwegian4
    • Portuguese4
    • Russian4
    • Spanish4
    • Swedish4
    CAD
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format zip
    Dimensiune 836.2 KB
    Dată 10.06.2014
    Fisiere in document
    SURGE ARRESTER PRD1 350 V WITH (Versiune 1.0)
    Fisiere in document
    zip
    594.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Dimensiune 1.2 MB
    Dată 09.07.2013
    Fisiere in document
    zip
    594.6 KB
    Certificat
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 390.7 KB
    Dată 28.04.2014
    Fişa de instrucţiuni
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format zip
    Dimensiune 15 MB
    Dată 08.09.2014
    Fisiere in document
    pdf
    5.4 MB
    pdf
    9.6 MB
    Declaratia REACh
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    16362 : 16362_REACH_DECLARATION
    Descriere
    16362_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 02.12.2020
    Descriere
    16362_REACH_DECLARATION
    Declaratia RoHS China
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    16362 : 16362_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descriere
    16362_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 02.12.2020
    Descriere
    16362_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaratia RoHS UE
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    16362 : 16362_ROHS_DECLARATION
    Descriere
    16362_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 02.12.2020
    Descriere
    16362_ROHS_DECLARATION
    Declaraţie de conformitate
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 99.9 KB
    Dată 10.07.2019
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.