Romania

Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Puteţi alege altă ţară pentru a vedea produsele disponibile sau site-ul nostru global pentru informaţii despre companie.

Alegeți o altă țară sau regiune

46032 Imagine produs Schneider Electric
Producţie întreruptă

46032 Imagine produs Schneider Electric
Producţie întreruptă

circuit breaker Compact C1251N (1000 V) 800A - 3 poles - without trip unit

Afişare mai multe caracteristici >
46032 nu a fost înlocuit. Vă rugăm să contactaţi Serviciul de asistenţă pentru clienţ pentru mai multe informaţii.
Adaugare la Produsele mele Eliminati din Produsele mele

  • Principale
    gama de produse
    C1251
    tip produs sau componenta
    Cadrul de baza
    nume scurt al dispozitivului
    Compact C1251N
    nume disjunctor
    Compact C1251N
    descriere poli
    3P
    tip retea
    C.a.
    cod de clasificare disjunctoare
    N
    categorie de utilizare
    Categoria B
    Suplimentare
    frecventa retea
    50/60 Hz
    tip de control
    Comutare
    mod de montare
    Fix
    suport de montare
    Placa posterioara
    Sina
    conexiune superioara
    Fata
    conexiune inferioara
    Fata
    [In] curent nominal
    800 A ( 40 °C )
    800 A ( 50 °C )
    800 A ( 60 °C )
    [Ui] tensiune nominala de izolatie
    1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
    [Uimp] tensiune de tinere la impuls
    8 kV conformitate cu SR EN 60947-2
    [Ue] tensiune operationala nominala
    1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
    capacitate de rupere
    Icu 20 kA la 1000 V c.a. 50/60 Hz cos Phi = 0.3 conformitate cu SR EN 60947-2
    [Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu
    Ics 10 kA 1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
    tip de protectie
    Fără protecţie
    pasul conexiunii
    70 mm
    [Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
    15 kA ( 1 s ) conformitate cu SR EN 60947-2
    inaltime
    374 mm
    latime
    210 mm
    adancime
    272 mm
    descriere borne ISO nr. 1
    (1-2)P
    (3-4)P
    (5-6)P
    Mediu
    standarde
    SR EN 60947-2
    NEMA
    certificari produs
    ASEFA
    ASTA
    KEMA
    LCIE
    grad de poluare
    3 conformitate cu SR EN 60947-2
    Garanție contractuală
    Perioada
    18 luni
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.