Bine aţi venit pe site-ul Schneider Electric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vizualizare tot   NetShelter Aisle Containment
ACDC1015 Imagine produs Schneider Electric
Urmează să se întrerupă producţia

ACDC1015

Product Logo
ACDC1015 Imagine produs Schneider Electric
Urmează să se întrerupă producţia
ACDC1015
Product Logo

Ansamblu tavan remodificabil 750 mm

Afişare mai multe caracteristici
Numarul maxim de produse care pot fi comparate este 4. Eliminati produsele deja adaugate.

  • Ansamblu
    Termen de livrare
    Se livrează, de regulă, în 2 săptămâni
    General
    echipament furnizat
    Ghid de instalare
    Caracteristici fizice
    adancime
    3,2 cm
    inaltime
    200 cm
    greutate produs
    10,91 kg
    latime
    73,7 cm
    Conformanţă
    certificari produs
    Listat cUL
    CSA
    Listat de UL
    Unitati de impachetare
    Greutate colet(Lbs)
    15,91 kg
    Inaltimea formei de impachetare 1
    208,3 cm
    Latimea formei de impachetare 1
    82,6 cm
    Lungimea formei de impachetare 1
    10,2 cm
    Durabilitatea ofertei
    Directiva RoHS UE
    Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
    Declaratia RoHS UE
    Garanție contractuală
    Garantie
    1 an (exclusiv piese)
  • Vizualizati mai multe
    View less

    Documente

    Limba
    • Toate limbile5
    • română1
    • English4
    Ghidul utilizatorului
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format zip
    Dimensiune 4.9 MB
    Dată 01.06.2005
    Fisiere in document
    Descriere
    Installation
    prp.document.label.format zip
    Dimensiune 141 KB
    Dată 13.12.2004
    Fisiere in document
    pdf
    43.3 KB
    pdf
    97.7 KB
    Descriere
    Installation
    CAD
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format zip
    Dimensiune 184.7 KB
    Dată 21.12.2010
    Descriere
    Cooling Solutions
    Declaratia RoHS UE
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    ACDC1015 : ACDC1015_ROHS_DECLARATION
    Descriere
    ACDC1015_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 02.12.2020
    Descriere
    ACDC1015_ROHS_DECLARATION
    Soluţii de aplicaţii
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    Hot Aisle Containment Application Guidelines and Approved Configurations (Versiune V1)
    Fisiere in document
    pdf
    259.5 KB
    zip
    686.6 KB
    Descriere
    The Hot Aisle Containment System (HACS) is a modular ceiling panel and door system for use in isolating the supply and return air between an APC NetShelter rack and an APC InRow® cooling solution. The containment system is designed to create a separate environment for air distribution in order to prevent mixing of hot and cold air streams, resulting in a more predictable cooling pattern. The modular design and ability to retrofit to an existing Netshelter rack enables medium to high density racks to be cooled in an autonomous environment without overcooling the room.
    prp.document.label.format zip
    Dimensiune 946 KB
    Dată 20.05.2009
    Fisiere in document
    pdf
    259.5 KB
    zip
    686.6 KB
    Descriere
    The Hot Aisle Containment System (HACS) is a modular ceiling panel and door system for use in isolating the supply and return air between an APC NetShelter rack and an APC InRow® cooling solution. The containment system is designed to create a separate environment for air distribution in order to prevent mixing of hot and cold air streams, resulting in a more predictable cooling pattern. The modular design and ability to retrofit to an existing Netshelter rack enables medium to high density racks to be cooled in an autonomous environment without overcooling the room.
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.