Sporiți eficiența operațională și optimizați disponibilitatea echipamentelor cu releele Zelio
Releele Schneider Electric, cea mai variată gamă de relee pentru îndeplinirea nevoilor zilnice, de la relee electromecanice la cele electrice, cât și de control, temporizatoare și relee statice.
Informaţii reale
Complet și disponibil: O gamă largă pentru adresarea nevoilor de standardizare sau performanță
Design bazat pe simplitate și ușurință de utilizare pentru a profita la maxim de utilizare de-a lungul întregului ciclu de viață
Economie de timp: Caracteristici inovatoare care îmbunătățesc experiența utilizatorului. Buton pentru testare și depanare încorporat
Fiabil și ecologic: Conform acreditărilor internaționale, nedăunător pentru mediu
Obtineti eficienta de neegalat
Releu de temporizare Zelio NFC
Setati releele mai eficient si mai precis cu primul releu industrial din lume bazat pe comunicarea in teren (NFC) de la Schneider Electric.
Performanta de ultima generatie
Relee Zelio™ SSP1
Releele statice Zelio imbina design-ul inteligent si caracteristicile inovatoare, prietenoase cu utilizatorul. Cablare simpla, sigura si solida cu borne inovatoare
Testare simpla, cu un singur buton
Releele de interfata Zelio RXG
O noua gama larga de relee Zelio proiectate pentru utilizare usoara. Simplu si economic. Fiabil si ecologic
Descoperiti modul in care simplul control si interfatarea contribuie la eficienta si conectivitatea echipamentelor.
Solicitati informatii
Contactati acum Centrul de Asistenta Clienti pentru informatii despre dispozitivele noastre de semnalizare.
Contactati-ne
Aveti nevoie de ajutor?
Selector de produse
Gasiti rapid si usor produsele si accesoriile potrivite pentru aplicatiile dvs.
Obtineti o oferta
Lansati solicitarea dumneavoastra de vanzari si veti fi contactat de un expert.
De unde pot cumpara produsele?
Gasiti cu usurinta cel mai apropiat distribuitor Schneider Electric din zona dumneavoastra.
Centru suport clienti
Gasiti resurse de asistenta pentru toate nevoile dumneavoastra, intr-un singur loc.