Este centrul dvs. de date pregatit pentru solutii de calcul deschise?
Arhitecturile de scalare pe baza de rack si solutiile hardware deschise reprezinta o provocare pentru status quo-ul asociat implementarii tehnicii de calcul. In calitate de membru Platinum al proiectului Open Compute Project (OCP) si membru al Fundatiei Open19, participam la dezvoltarea de noi solutii si am condus cercetari ample pentru a intelege impactul si beneficiile acestor noi tehnologii.

HyperPod
Coloana vertebrala a centrului de date, HyperPod ofera infrastructura de cablare integrata, izolarea si distributia circuitelor bransate pentru implementarea rapida a rackurilor integrate.

Rack deschis
Compatibil cu specificatia OCP V2, acest rack permite instalarea OCP ITE. Pentru a afla mai multe informatii, folositi formularul de contact din partea de jos a paginii.
Instrumente si resurse
-
Ghidul nr. 228
Analiza arhitecturilor de centre de date care accepta modele bazate pe proiecte de calcul deschise (Open Compute Project - OCP). -
Model de referinta 56MW OCP
Capacitatea IT a centrului de date: Livrat initial la 9,36 MW, scalabil la 56,16 MW. -
Calculator Capex OCP
Calculator al costului de capital pentru facilitati traditional vs. facilitati de tip Open Compute
Capabilitati personalizate
Solutiile IT actuale evolueaza rapid. Echipa noastra de experti in cercetare si dezvoltare poate colabora cu echipa dvs. de dezvoltare hardware si software pentru a crea solutii destinate rackurilor pentru a va satisface nevoile de afaceri. Considerati echipa noastra si lantul de aprovizionare ca o extensie a afacerii dvs.
Nu gasiti ceea ce cautati?
Contactati echipa noastra de suport clienti pentru a primi mai multe informatii, asistenta tehnica si multe altele.