Naši brendovi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.
Resi9 - češljasta sabirnica - 3L - korak 18 mm - 12 modula - 63 A

R9XFH312

Opis linija:

Ukupan broj 18 mm modula:

Broj priključaka:

Environmental Data
Ukupan životni vek ugljeničnog otiska
2
Use Better
Pakovanje sa recikliranim kartonom
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Da
Use Again
Potencijal za recikliranje, u %
information_stroke
Izračunavanje potencijala reciklabilnosti oslanja se na scenario "Francuska - delovi se usitnjavaju" iz TR62635, uzimajući u obzir sve delove u proizvodu i mogućnost recikliranja materijala. Prepoznali smo da ovo možda ne omogućava uvek poređenje sa drugim konkurentskim ponudama na tržištu i čekamo da se objavi zajednički standard krajem 2026. godine.
67
Povraćaj
information_stroke
Bilo da je proizvod uključen u program globalnog vraćanja. Neki proizvodi se mogu primeniti u nekim geografskim oblastima, proverite da li je dostupan u vašoj zemlji.
No

Potrebno vam je više informacija? Pogledajte naša tehnička najčešća pitanja!

Lako pronađite odgovore na najčešća pitanja.