Sinhronizovane ose | Sercos kontroler pokreta LMC101
Za ekonomičnu automatizaciju malih mašina, sa najviše četiri servo ose.
Ispitane, proverene, dokumentovane arhitekture
TVDA pomaže vam da brzo izradite rešenje za automatizaciju, od dizajna mašine i inženjeringa do montaže i dokumentacije. Skratite vreme za konstruisanje, montiranje i puštanje u rad pomoću ovih fleksibilnih, funkcionalno potvrđenih, gotovih arhitektura.
Rešenje
Arhitektura sinhronizovane ose Sercos Kontrolera kretanja LMC101 omogućava ekonomičnu automatizaciju malih mašina za sa najviše četiri servo ose. Zasnovano na PacDrive 3, to je ekonomično rešenje za automatizaciju za primene sa najviše četiri servo ose.
Iako je to početno rešenje za vrhunsku tehnologiju kretanja, ono nudi sofisticirane opcije kretanja, alate i biblioteke namenjene za mašine sa do 99 osa.
Prednosti
> Autonomni sistem upravljanja za kretanje, PLC logika, i komunikacija
> PacDrive 3 zasnovan je na dokazanoj tehnologiji i objedinjuje PLC, kontrolu pokreta i funkcionalnost upravljanja robotima u jednoj hardverskoj platformi.
> Serijski komunikacioni sistem u realnom vremenu (Sercos) omogućava implementiranje bezbedne ulazno-izlazne komunikacije na jedinstvenom komunikacionom sistemu zasnovanom na Eternetu.
> Sa centralizovanom arhitekturom sistema, PacDrive je idealno rešenje za kontrolu različitih mašina za robotiku i rukovanje materijalima koje pokreće servo pogon. Ono koristi potpuno integrisane strukture programa usklađene sa IEC 61131-3.