arrow2_left Main Page arrow2_right EcoStruxure Building Commission
thumbnail

EcoStruxure Building Commission

EcoStruxure Building Commissions mobilapplikation är utformad för att förbättra idriftsprocesserna genom att ge användarna tillgång till SpaceLogic IP Controllers och kringutrustnings-I/O-enheter direkt via sina mobila enheter.

EcoStruxure Building Commission möjliggör:

Minskad driftningstid: Kräver inte att en EcoStruxure BMS-server finns i systemet. Användare kan komma igång med att konfigurera styrenheter så snart de är strömförsörjda.

Förenklade arbetsflöden: Ger användarna de exakta verktyg de behöver för att utföra sina uppgifter.

Direkt konfiguration och programmering: Användare kan konfigurera inställningar, uppgradera firmware och ladda program direkt till sina SpaceLogic IP-styrenheter.

Rapportgenerering och statuskontroll: Användare kan generera och visa indata - och utdatarapporter, utjämningsrapporter och diagnostiska rapporter samt kontrollera status för förloppet.

Eliminering av beroenden: Gör det möjligt för projekt att arbeta runt hinder och eliminera beroenden på nätverksinfrastruktur.

Det finns två sätt att ansluta EcoStruxure Building Commission mobilapplikation till SpaceLogic IP Controllers:

  1. IP-nätverk - konfigurera en Wi-Fi-åtkomstpunkt eller direkt anslutning till ditt nätverk, kommer du att kunna ansluta din mobila enhet till alla SpaceLogic IP-kontroller i ditt lokala trådlösa nätverk.

  • Bluetooth - EcoStruxure Building Commission mobilapplikation kan ansluta till en enda SpaceLogic IP-styrenhet via SpaceLogic Bluetooth Adapter (som är direkt ansluten till en SpaceLogic Sensor) eller direkt till en RP-C / RP-V-styrenhet via sin inbyggda Bluetooth-kapacitet.
  • Close

    action_close

    Also Available on...

    Size iOS: 218,55 MB / Android: 35,65 MB
    Price Gratis
    Languages English, Chinsese (Simplified), Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Slovenian, Spanish, Swedish

    Scan QR codes with your phone