Servomotorteknik och robotar
Drivelektroniken finns i en mängd utförande med support för de vanligste fältbussarna och med certifikat för de flesta branscher och miljöer. Lexium-familjen är känd för att innehålla ett stort urval av motorer med integrerad drivelektronik.
I vårt robotsortiment hittar du robotar av typen cobot, kartesisk och delta. Hastigheter upp till 200 cykler per minut i typiska ”Pick and Place” applikationer och möjlighet att hantera laster upp till ca 300 kg. Robotarna kan styras med ett stort urval av styrsystem.
Det finns stora möjligheter för skräddarsydda lösningar för dina applikationer, godkända för krävande miljöer som läkemedelsindustri och livsmedelsindustri. Vårt utbud av robotar i rostfritt stål är omfattande. Kontakta vårt säljteam för mer information.