Upptäck Smart-UPS Modular Ultra
Upptäck Smart-UPS Modular Ultra
Hållbart modulärt strömskydd
APC Smart-UPS Modular Ultra ger skalbar enfaskraft på upp till 20 kW i en slimmad, platsbesparande design. Oavsett om det är rackmonterat eller tornbaserat garanterar det avancerade litiumjonbatteriet längre livslängd, minskat underhåll och lägre total ägandekostnad. Den är utformad för dagens alltid aktiva digitala miljöer och ser till att dina viktiga system fungerar utan avbrott - när det är som viktigast.
Fördelar med Smart-UPS Modular Ultra
Fördelar med Smart-UPS Modular Ultra
Mer kraft, mindre utrymme
Den skalbara Smart-UPS Modular Ultra är den minsta, lättaste, kraftfullaste modulära 5-20 kW UPS-enheten med litiumjonbatterier.
Din organisation, på ditt sätt
I takt med att ditt företag växer, växer den skalbara Smart-UPS Modular Ultra och ger förstklassigt strömskydd.
Sänk din totala ägandekostnad
Smart-UPS Modular Ultra sänker den totala ägandekostnaden - dessa batterier räcker i 8-10 år - genom att spara kostnader för batteribyte med upp till 300 %.
Funktioner
Funktioner
- 50 % mindre och 60 % lättare än jämförbar modulär UPS
- Sparar IT-utrymme och minskar antalet tekniker som behövs för installationen
- Skalbar kraft eller drifttid växer med dina verksamhetsbehov
- Modulär, skalbar och redundant - upp till 20 kW N+1
- Redundant kraft, batteri, skärmar och intelligensmoduler
- Möjliggör uppgradering och service utan driftstopp
- Tre gånger så lång batteritid jämfört med blysyrabatterier (VRLA)
- Inget behov av att ändra batteriet under normala driftförhållanden under UPS:ens livslängd
- Reservdelar som kan bytas ut av användaren, färre besök på plats, mer tillgänglighet, högre produktivitet
- Gröna material: 80 % mindre plast, 75 % certifierade återvunna material
- Förbättrad energieffektivitet sparar energi- och kylningskostnader
- Bäst koldioxidminskning: 35 % mindre inbyggd koldioxid, 40 % lägre utsläpp
Användningsområden
Användningsområden
Sjukhus
Högre utbildning
Återförsäljare
Smartare tillsammans: Maskinvara möter programvara
Förbättrad internetsäkerhet och -hantering
Skydda ditt nätverk med den medföljande 1-åriga SNS-prenumerationen (Secure NMC System) som säkerställer snabba uppdateringar av den senaste inbyggda programvaran och minskar risken för attacker mot IT-säkerheten. Lägg till EcoStruxure IT Expert för sofistikerad leverantörsoberoende övervakning och hantering av flera enheter, vilket ger fjärröverblick och skydd av viktig IT-utrustning.
-
Aktivera SNS -
Köp IT Expert
-
Kombinera APC Smart-UPS Modular Ultra med EcoCare
Kombinera APC Smart-UPS Modular Ultra med EcoCare
Skydda din APC Smart-UPS Modular Ultra med EcoCare-medlemskap*
Kombinera APC Smart-UPS Modular Ultra med EcoCare, nästa generations serviceplan, från dag ett och få en utökad garanti som omfattar reparationer eller byte av din UPS, inklusive batterier och prioriterad tillgång till tekniska experter och jourtelefon för nödsupport. Du kan också dra nytta av andra funktioner som fjärrövervakning dygnet runt och larmhantering. Med EcoCare hjälper vi dig att minska risken för driftstopp och förbättra kostnadshanteringen.
*EcoCare for Single-Phase UPS lanseras successivt och är kanske ännu inte tillgängligt i din region. Kontakta din lokala försäljningsrepresent.
Konfigurator för IT Professional Edge
Konfigurator för IT Professional Edge
Konfigurera din lösning
Ett konfigurationsverktyg som hjälper dig att utforma Edge Computing-lösningar med förstklassig fysisk infrastruktur, hantering och övervakning. Funktioner för vägledning om kompatibilitet och designmiljöer.
Öppna nu
Ytterligare information
Ytterligare information
Relaterade produkter du kan vara intresserad av
Relaterade produkter du kan vara intresserad av