Utforska SpaceLogic RP-C-styrenheter
Utforska SpaceLogic RP-C-styrenheter
Möjliggör anslutning i flera rum

SpaceLogic RP-C-styrenhet är en helt programmerbar, IP-baserad BACnet-fältstyrenhet som passar olika HVAC-tillämpningar. Som centralpunkt för EcoStruxure:s uppkopplade rumslösningar möjliggör den komplett rumsstyrning via trådlös, Bluetooth och Zigbee-anslutning. Den kan även anslutas till expansionsmoduler för belysning, jalusistyrning, rumsavkänning, inomhusluftkvalitet och arbetsplatsapplikationer.
Fördelar och funktioner hos SpaceLogic RP-C-styrenheter
Fördelar och funktioner hos SpaceLogic RP-C-styrenheter
Flexibla nätverkstopologier
Mångsidiga I/O-punkter
Helt programmerbar
Extra skydd
Datasäkerhet
Webbtjänster
Intuitiv integrering för fler möjligheter till rumsstyrning
Intuitiv integrering för fler möjligheter till rumsstyrning
EcoStruxure Building Operation
Integrera med EcoStruxure Building Operation, vår nästa generation av fastighetshanteringssystem (BMS) eller tredjeparts BMS fastighetsautomation för att möjliggöra IoT-baserade smarta tjänster som automatiserad feldetektering och diagnostik, utrymmes- och välbefinnandeanalys, zonindelningsalternativ samt navigering och komfortstyrning.
Läs merSpaceLogic RP-C-styrenhetsexpansionsmoduler
I kombination med SpaceLogic RP-C-styrenhetsexpansionsmoduler kan du enkelt lägga till HVAC-styrning, belysningsstyrning och jalusistyrning för att öka kundnöjdheten och skapa flexibla, följsamma utrymmen.
Läs merEcoStruxure Building Commission
Maximera driftsättningseffektiviteten och minimera på-plats-tiden med den här sammanhållna mobil- och webbappen, oavsett vilken BMS-infrastruktur som finns på plats. Spara ytterligare tid och öka omanvändningen med fördesignade och testade standardprogram.
Perfekt för ditt företag
Som en del av EcoStruxure uppkopplade rumslösningar för sjukvård tillhandahåller SpaceLogic RP-C-styrenhet gränssnitt på patientrumsnivå för temperatur, belysning och jalusistyrning, samt integrering med smarta enheter. Den fungerar också som en enda integrationspunkt för brusnivåindikering och HIS rumsplanering. Med den här modulära metoden kan sjukhus göra ett urval av de applikationer som de behöver för större kostnadsbesparingar och drifteffektivitet.
Som en del av EcoStruxure:s uppkopplade rumslösningar för hotell erbjuder SpaceLogic RP-C-styrenhet smart rumsstyrning för begränsad, komplett och lyxservicenivå på hotell. Med ett komplett utbud av uppkopplade produkter kan hotellägare göra modulära anpassningar för att utöka från baserbjudandet till den kompletta lösningen till minimal kostnad. De kan skapa integrerade och intressanta gästrumsmiljöer med följsam, personlig gästkomfort och ökad drifts- och energieffektivitet, samtidigt som de uppfyller sina föränderliga behov.
Som en del av EcoStruxure:s uppkopplade rumslösningar gör SpaceLogic RP-C-styrhenhet det möjligt för kontorsbyggnader att bli smarta arbetsplatser för framtiden som ökar personalens produktivitet, nöjdhet och välbefinnande med rumskomfortstyrning och andra tjänster, inklusive platsdetektering och beröringsfri navigering.
Börja använda SpaceLogic RP-C-styrenheter idag
Välj den konfiguration som passar bäst för dina behov.
Ytterligare information
Ytterligare information