EcoStruxure™ Automation Expert
System för mjukvarucentrerad automation (open automation) EcoStruxure Automation Expert är en teknikplattform som möjliggör helhetsutveckling av automationstillgångar, inklusive styrning och visualisering i en händelsestyrd, decentraliserad och öppen strategi för automationsteknik. Genom att använda IEC61499-standarden med kombinationen av modulär integration av alla komponenter i ett paket möjliggör konsekvent, skalbar, effektiv och distribuerbar projektplanering.Del av EcoStruxureVisa produkter 
EcoStruxure™ Machine Expert (SoMachine)
Mjukvara för att utveckla, konfigurera och driftsätta hela maskinen i en enda mjukvaramiljö. EcoStruxure Machine Expert sparar utvecklingstid genom intuitiv maskinprogrammering utrustad med ett av de mest moderna och kraftfulla verktygsbaserade programvarukoncepten på marknaden. Hette tidigare SoMachine.Del av EcoStruxureVisa produkter 
AVEVA™ Edge
Lättanvänd, kraftfull och prisvärd HMI/SCADA-programvara för datorer, industripaneler, inbyggda och mobila enheter HMI/SCADA-programvara som kan skalas från enheter med liten fotavtryck och inbäddad maskin-HMI till robusta SCADA-tillämpningar. AVEVA Edge innehåller funktioner för IIoT- och Edge-enhetshantering, enkel webbpublicering och över 250 inbyggda kommunikationsprotokoll.Visa detaljer 
EcoStruxure™ Edge-appar
Öppet, skalbart och cybersäkert ekosystem för att tillhandahålla datorkraft i industriella miljöer Omfattande beräkningsappar med en Edge Manager för centraliserad driftsättning och övervakning av flera hårdvaruenheter. Individuella tjänster och anslutningsmöjligheter Edge-appar ger avancerad datainsamling, beräkning och analys på maskin- eller anläggningsnivå och utnyttjar AI för snabb avkastning på investeringen. Med ett flexibelt tillvägagångssätt kan användarna bygga lösningar själva eller få dem levererade av Schneider Electric och dess partnerVisa detaljer