Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
Ventilställdon, M400, Forta, 400 N, omställbart modulerande 0-10 VDC/öka-minska, slaglängd 9-32 mm, 24 VAC, IP54

8800230030

EAN-kod: 7332552013171
RSK-nummer: 5364351
Valbar konfiguration vid drifttagning
Lägesåterföring: 2-10 V
Extra ändlägeskontakter tillgängliga som tillval
Vid handmanövrering stänger strömmen till kretskort
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
453
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nej
Use Again
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja