
Håll muspekaren över bilden för att zooma in



+ 6
4 videor
Frekvensomriktare, Altivar 320, 2.2 kW, 11 Amp, 200 - 240 V, 1 fas, Kompakt, IP20
E-nummer:
3345302
ATV320U22M2C
motoreffekt i kW:
EAN-kod: 3606480966576
Spara tid och utrymme
Färre driftsavbrott och underhållskostnader
Optimerade för ventilations- och pumptillämpningar: energibesparingar på upp till 30 %
Anslutningsmöjligheter minskar dina initiala investeringar samtidigt som du bibehåller flexibiliteten i utformningen
Kontroll av asynkrona och synkrona motorer, inklusive IE2-, IE3- och PM-motorer
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
2066
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Ja
Produken bidrar till sparade och undvikna utsläpp
Yes
Use Again
Återtagande
Ja