
Håll muspekaren över bilden för att zooma in



+ 2
4 videor
Frekvensomriktare, Altivar 320, 7.5 kW, 17 Amp, 380 - 500 V, 3 fas, Bok, IP20
E-nummer:
3345326
ATV320U75N4B
motoreffekt i kW:
EAN-kod: 3606480931307
Spara tid och utrymme
Färre driftsavbrott och underhållskostnader
Optimerade för ventilations- och pumptillämpningar: energibesparingar på upp till 30 %
Anslutningsmöjligheter minskar dina initiala investeringar samtidigt som du bibehåller flexibiliteten i utformningen
Kontroll av asynkrona och synkrona motorer, inklusive IE2-, IE3- och PM-motorer
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
5998
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Ja
Produken bidrar till sparade och undvikna utsläpp
Yes
Use Again
Återtagande
Ja