Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
variable speed drive, ATV930, 18kW, 380...480V, cabinet Integration, IP20

ATV930D18N4Z

EAN-kod: 3606489740108
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
18241
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ja
Produken bidrar till sparade och undvikna utsläpp
information_stroke
This product could lead to emissions reductions during use phase under specific conditions.
Yes
Use Again
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja
+ Lifecycle Services
Anslutningstillbehör, ethernet-kabel, skärmad vriden rät partvinnad kabel, 2 x RJ45, 2,0 m

490NTW00002

Anslutningstillbehör, CANopen, CANopen standardkabel, IP20, IEC60332-1, 50 m

TSXCANCA50