
Håll muspekaren över bilden för att zooma in

Integrerad servomotor, Lexium, ILM, , 1.7 Nm, 6000 rpm, utan broms
ILM0702P01A0000
EAN-kod: 3606485293752
Snabb anslutning, hybridkablar för signal- och strömnivå
Plug and play-teknik
Upp till 70 % mindre kablar
Upp till 90 % mindre skåputrymme
Upp till 90 % mindre ledningstid
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
1
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Ja
Use Again
Återtagande
Ja